脑电图(EEG)测量解决方案
ADI公司的脑电图(EEG)应用解决方案采用低噪声信号链产品,可提供高精度、高分辨率的测量结果。我们先进的ADC和放大器对于实现准确、可靠的EEG测量至关重要,尤其是可满足低至微伏级的生物识别测量的精度需求。为此,我们针对床边和便携式应用提供一系列分立和集成放大器以及模数转换器。
价值和优势
我们提供种类齐全的分立和集成模拟前端(AFE)、数据转换和电源解决方案,助力客户设计先进的下一代可穿戴EEG设备。此外,我们还提供高性能微处理器、运动控制和耗材认证RF接口解决方案,旨在增强实时连接能力,并支持集成安全特性。
我们的广泛元件涵盖模拟和数字功能,可帮助我们的客户设计先进的下一代可穿戴EEG设备
实现先进的下一代设计
增强实时连接能力
支持集成安全特性

解决方案资源
评估版
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
物联网的构建模块——构建物联网的技术和解决方案
1.64 M
UG-849: Evaluating the AD7177-2 32-Bit, 10 kSPS, Sigma-Delta ADC with 100 µs Settling and Integrated Analog Input Buffers
1.95 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
UG-261:针对AD62x、AD822x和AD842x系列的评估板
604 kB
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
AN-1452: ADuCM3027/ADuCM3029 Flash EEPROM仿真
110.97 K
UG-1091: How to Set Up and Use the ADuCM3027/ADuCM3029
1.67 M
ADP5350: Advanced Battery Management PMIC with Inductive Boost LED and Three LDO Regulators Data Sheet
1.68 M
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
UG-650:评估四通道FET输入缓冲器AD8244
176 kB
CN-0370:16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB
578.58 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}