水和空气质量监测决方案
在我们努力实现可持续发展目标的过程中,越来越需要建立更广泛的检测和监控网络,因此愈发迫切地需要测量水和空气中的污染物和污染程度。
ADI的精密器件和电源技术可实现高灵敏度、高精度、可重复性和更快的吞吐速率。我们将高度集成的模拟前端与数字后端相结合,提供广泛的可配置选项。通过实现更小尺寸、更宽的工作温度范围、降低测试设备中CPU和FPGA的处理负载并提供增强功能,我们得以不断扩展空气和水质测试应用中的检测网络。
价值和优势
我们的液体分析和气体检测参考平台有助于针对各种分析物和测量类型进行快速原型设计和定制。同时适用于电化学和光学测量模式的平台采用我们高度集成的AFE产品,可实现灵活、紧凑的设计。
通过可配置的测量平台提供可扩展性
提高灵敏度和缩小解决方案尺寸
通过减轻处理负载和增强传感器状态监控来扩展检测网络的功能

解决方案资源
< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情

评估版

EVAL-ADuCM355
ADuCM355 评估板

EVAL-ADPD410x-ARDZ
ADPD4100/ADPD4101 Arduino扩展板

EVAL-ADPD4100-4101
ADPD4100/ADPD4101 评估板
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}