Silent Switcher®技术解决方案
低噪音Silent Switcher架构简化了设计和PCB布局,有助于简化开发并减少重新设计的机会。紧凑的Silent Switcher解决方案尺寸支持一系列应用,包括工业、仪器仪表和测量、医疗健康、航空航天、通信、汽车、能源、数据中心等。噪声消除技术提高了系统性能,具有超低EMI,所有负载下均可实现更高效率,改进了热性能,并较低的最小导通时间而实现了更高的降压比。
价值和优势
高效率:Silent Switcher®控制器运行效率高(高达96%)。Silent Switcher架构使用专有设计和封装技术,以尽可能在高频率下实现更高效率,提供更低的EMI性能,轻松通过CISPR 25 5类EMI峰值限制。
超低系统噪音:Silent Switcher利用噪声消除技术来改善噪声敏感应用中的EMI性能。该技术还可以帮助提高系统性能、效率和输出纹波,同时减小整体解决方案尺寸。ADI公司不断创新,致力于降低系统噪声水平,使越来越多的应用受益。
小尺寸:我们的紧凑型Silent Switcher µModule稳压器具有多输出功能和先进的热管理功能,非常适合空间受限但需要强大而可靠的电源的应用。这种系统级封装(SiP)方法简化了设计流程,并通过最大限度地减少增加外部组件的需要来减少组件数量。
灵活的电源设计: Silent Switcher解决方案支持高达65 V的输入电压、高达30 A的负载电流以及由于较短最小导通时间而实现的高降压比,适用于许多应用,包括工业、仪器仪表和测量、医疗健康、航空航天、通信、汽车、能源、数据中心等。
通过CISPR 25 5类限制的
超低EMI性能
所有负载下的效率更高、热性能更好、解决方案尺寸更小
由于最小导通时间短,可实现更高的降压比
技术优势——全方位选择,无需妥协
Silent Switcher技术
- 低电磁辐射(EMI)
- 高效率
- 高开关频率
Silent Switcher 3技术
包含Silent Switcher技术的所有特性以及:
- 低LT噪声(10 Hz至100 kHz)
- 超快速瞬态响应
- 超宽 Vout范围(低至0V)
Silent Switcher 2技术
包含Silent Switcher技术的所有特性以及:
- 集成精密电容
- 更小尺寸解决方案
- 简化PCB布局
Silent Switcher µModule稳压器
包含Silent Switcher技术的所有特性以及:
- 在尽可能小的电路板空间中实现高效率
- 多输出、集成EMI屏蔽、超高PSRR
- 采用系统级封装技术,实现更好的热性能
- 缩小整体解决方案尺寸
ADI Silent Switcher技术

网络研讨会
利用降噪技术改善开关模式电源

电子书
了解Silent Switcher技术:高效率、低EMI

视频
Silent Switcher 3技术

解决方案资源
参考设计





开发人员工具和资源
仿真模型
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}