电流检测解决方案
ADI公司的电流测量信号链解决方案涵盖多种精确、可靠的应用场景,能够在各种环境中实现精准的电流测量。从监控电机、DC/DC转换器和电磁阀中的相电流,到测量ATE环境中的漏电流,我们的信号链提供经过验证的性能,并针对特定的总线电压范围、电流范围和传感器类型进行了优化。
价值和优势
在工业、仪器仪表、能源和其他市场的应用中,精确的电流测量是系统设计的一个关键方面。我们强大的解决方案凭借在信号链层面经过验证的性能,能够在极其恶劣的环境下提供高精度的同步测量,让您能够针对各种传感器和电流范围优化您的设计。
信号链层面经过验证的性能
即使在恶劣环境下也能实现精确测量的强大解决方案
针对特定传感器类型和电流范围优化您的设计

解决方案资源
互动式信号链

文件和下载
AN639: Analog Devices Energy (ADE) Products: Frequently Asked Questions
656.08 K
AN-1531: Measuring −48 V High-Side Current Using the AD629 Difference Amplifier, AD8603 Op Amp, AD780 Reference, and AD7453 12-Bit ADC Single-Supply Components
190.7 K
AN92 - Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes
1.00M
AN-1308: 电流检测放大器共模阶跃响应
545.42 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}