DS32KHZ
DS32KHZ
新規設計に推奨32.768kHz、温度補償水晶発振器
業界で最も高精度な温度補償水晶発振器(TCXO)
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.82
Viewing:
製品の詳細
- 精度:±4分/年(-40℃~+85℃)
- 精度:±1分/年(0℃~+40℃)
- 連続計時のバッテリバックアップ
- VBAT動作電圧:2.7V~5.5V (VCCをグランド接続)
- VCC動作電圧:4.5V~5.5V
- 動作温度範囲:
- 0℃~+70℃ (民生用)
- -40℃~+85℃ (工業用)
- キャリブレーション不要
- 低消費電力
- BGAパッケージによる表面実装
- UL認定
DS32kHzは、出力周波数が32.768kHzの温度補償された水晶発振器(TCXO)です。このデバイスは、高精度の計時を必要とするアプリケーションに使用され、ほとんどのダラスセミコンダクタのリアルタイムクロック(RTC)、チップセット、およびRTCを内蔵するその他のICのX1入力を駆動するのに使用することができます。このデバイスは、民生用(DS32kHz)と工業用(DS32kHz-N)温度範囲で提供されます。
アプリケーション
- 自動パワーメータ
- GPSレシーバ
- サーバ、ルータ、ハブ、およびスイッチでのネットワークタイミングおよび同期
- テレマティクス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 4
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS32KHZN/WBGA+ | Ball-Grid Array | ||
DS32KHZS# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS32KHZS#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS32KHZSN# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS32KHZSN#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS32KHZに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める