FAQ
ADUM4223 - FAQ
絶縁型ゲートドライバの保護回路
Q:絶縁型のゲートドライバにはショートスルー電流防止回路や低電圧ロックアウトなどの安全機能が入っていますか
A:Ch.AとCh.Bの出力(VOA、VOB)が同時にONする事を防ぐ機能は持っていません。 これを防ぐ為には、ADuM4223の入力信号側で、同時にHighレベルが入力される事の無いようご対策する必要があります。1次側電源(VDD1)については閾値2.5VのUVLO(定電圧ロックアウト)機能を持っており、 2次側電源(VDD2)は、下記の3種類の閾値から選択することができます。
ADuM4223A : 4.1V
ADuM4223B : 7.0V
ADuM4223C : 11.0V