LTpowerCADとLTpowerPlanner
LTpowerCADとLTpowerPlanner

LTpowerCADとLTpowerPlanner

LTpowerCAD®プログラムは、レギュレータの設計プロセス全体にわたってユーザーをサポートするフル機能の電源設計ツールです。LTpowerCADは、部品の提案や推奨事項および注意事項の提示に加え、リアルタイムの効率やループ応答および過渡応答など、あらゆる重要な性能指標を表示できるため、設計を容易に最適化することができます。

LTpowerPlannerは、システムレベルのブロック図、「パワー・ツリー」を設計、最適化、表示できるように作られた、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールです。LTpowerPlannerは、LTpowerCADのインストールに同梱されています。

LTpowerCADとLTpowerPlannerをダウンロード

主な特長

  • ユーザーの供給仕様に基づいた部品検索
  • 設計をサポートして回路部品を最適化
  • 効率、帰還ループ、トランジェント性能を提示
  • 設計に関する詳細な要約情報を提供
  • さらなるシミュレーションのために設計をLTspice®にエクスポート
  • LTpowerPlannerを使用してシステムレベルのパワー・ツリーの設計と最適化が可能
図1

LTpowerCADでは、5つの簡単な手順で電源ソリューションを検索し、設計することができます。電源ソリューションの最適化は、このインタラクティブな環境の中で迅速かつ簡単に実行できます。設計に関する詳細な要約情報がツールによって提供されます。

図2
図3
図4
図5
LTpowerPlanner

LTpowerCADに付属しているLTpowerPlannerツールでは、システムレベルのパワー・ツリーを作成、比較、最適化することができます。

図6
図7

LTpowerCADの設計をLTspiceにエクスポートすることで、さらに時間領域のシミュレーションを実行できます。

技術文書

スイッチング・レギュレータ用の設計ツール


アナログ・デバイセズの設計ツール一式は、お客様が電源の性能目標を達成する上で役立つと共に、ボードを最初から最適化できるプラットフォームを提供します。このデモでは、アナログ・デバイセズの電源ポートフォリオの代表的な例をご紹介します。