MAX1452
製造中低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.34
製品の詳細
- シングルチップの高集積アナログ信号経路によって完全な高精度センサーソリューションの設計時間の短縮とスペースの節約を実現
- 増幅、キャリブレーション、および温度補償
- 完全アナログ信号経路
- 対応センサー出力感度:4mV/V~60mV/V
- 単一ピンデジタルプログラミング
- 外付けトリム部品不要
- 16ビットオフセットおよびスパンキャリブレーション分解能
- 電流と電圧ブリッジ励起の両方をサポート
- 高速ステップ応答:150µs
- 内蔵汎用オペアンプ
- マルチポイントキャリブレーション温度補正をサポートする内蔵ルックアップテーブルによってシステム性能を向上
- データ破損防止のSecure-Lock™
- 2mAの低消費電流によって4~20mAアプリケーションの電源設計を簡素化
MAX1452は、抵抗性素子センサを利用する工業用およびプロセス制御用アプリケーションに最適化された高度集積化アナログセンサ信号プロセッサです。MAX1452は増幅、キャリブレーションおよび温度補償を内蔵し、センサ固有の再現性に近い全体的性能を実現します。完全アナログ信号経路は、出力信号での量子化ノイズを生成することなく、内蔵16ビットDACによるデジタル制御トリミングを可能にします。オフセットおよびスパンは16ビットDACを使用して較正され、センサ部との交換を真に可能にしています。
MAX1452のアーキテクチャは、プログラマブルセンサ励起、16ステップのプログラマブルゲインアンプ(PGA)、768バイト(6144ビット)の内部EEPROM、4つの16ビットDAC、未使用のオペアンプ、および内蔵温度センサで構成されています。オフセットおよびスパン補償に加えて、MAX1452は優れた柔軟性と試験コスト節減のために開発されたユニークなオフセットTCおよびFSOTC温度補償も提供します。
MAX1452は民生用、工業用、および自動車用の温度範囲を対象に16ピンSSOP/TSSOPおよび24ピンTQFNパッケージで提供されています。
FAQ (よく聞かれる質問):MAX1452/5
アプリケーション
- 加速度計
- 湿度センサー
- 圧力キャリブレータおよびコントローラ
- 圧力センサー
- 抵抗素子センサー
- 歪みゲージ
- トランスデューサおよびトランスミッタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 7
技術記事 13
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1452AAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1452AAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1452ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX1452ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX1452C/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX1452CAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1452CAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1452EAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1452EAE+T | 16-SSOP-5.3_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1452に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める