センサー
searchIcon
banner background image

センサー

アナログ・デバイセズのMEMS加速度センサーおよびジャイロスコープ・ソリューションは、設計者にディスクリート部品とプラグ&プレイiSensor® MEMSサブシステムを提供します。アナログ・デバイセズのiSensor MEMS IMUは、ジャイロスコープ、加速度計、磁気センサー、圧力センサー、および動的条件下での多自由度アプリケーション用の追加技術を組み合わせた高度に集積された多軸ソリューションです。技術記事をダウンロードし、お客様の成功事例をお読みいただくことで、アナログ・デバイセズのセンサーが今日の複雑なアプリケーション要件に効率的かつ確実に対応していることをご確認いただけます。
アナログ・デバイセズのMEMS加速度センサーおよびジャイロスコープ・ソリューションは、設計者にディスクリート部品とプラグ&プレイiSensor® MEMSサブシステムを提供します。アナログ・デバイセズのiSensor MEMS IMUは、ジャイロスコープ、加速度計、磁気センサー、圧力センサー、および動的条件下での多自由度アプリケーション用の追加技術を組み合わせた高度に集積された多軸ソリューションです。技術記事をダウンロードし、お客様の成功事例をお読みいただくことで、アナログ・デバイセズのセンサーが今日の複雑なアプリケーション要件に効率的かつ確実に対応していることをご確認いただけます。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのMEMSジャイロスコープとiSensor® MEMSジャイロスコープ・サブシステムは、複雑で過酷な動作条件下でも物体の角速度を確実に検知/測定します。アナログ・デバイセズのMEMSジャイロスコープのポートフォリオには、アナログおよびデジタル出力、高い耐振動性および耐衝撃性、25ppm/℃までの温度感度制御が含まれます。広いダイナミックレンジと帯域幅で物体の回転を°/秒で測定し、当社の専門知識を活用して次の設計を飛躍させることができます。
archive icon
アナログ・デバイセズは、高精度、高信頼性、高堅牢性を目指して設計された高性能センサー・アナログ・フロント・エンドを幅広く提供しています。アナログ・デバイセズは、スピード、パワー、サイズにおいて多様なアプリケーション要件を満たすように設計された、迅速な導入が可能なソリューションを提供します。当社のセンサー・アナログ・フロント・エンドは、高精度でエネルギー効率の高いシステム設計に必要な重要な性能基盤を提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズは、アナログ出力とデジタル出力の両方を提供する高精度で信頼性の高い温度センサーを提供しています。これらのセンサーは、産業、通信、自動車、デジタル・ヘルスケア・アプリケーションに適しています。アナログ・デバイセズの温度センサーは、熱電対、RTD、NTC、ダイオードなどの外部センサーとインターフェースできます。温度スイッチは、特定の温度閾値に達したときに出力をアクティブにするために利用可能です。広い温度範囲にわたって最大±0.1℃の測定精度を持つこれらのセンサーは、NISTトレーサブルで、余分な信号調整や較正を必要とせず、すぐに使用できます。アナログ・デバイセズは、デジタル製品向けにI2C、SPI、1-Wire、PWM、アナログ製品向けに電流と電圧を含む様々なインターフェースを提供しています。アナログ・デバイセズの温度センサーは多様なパッケージ・オプションがあり、すべて製造中に試験と較正が行われます。
archive icon
アナログ・デバイセズの加速度センサーとiSensor® MEMS加速度センサー・サブシステムは、性能重視のアプリケーションにおいて、加速度、傾き、衝撃、振動を測定しながら、高精度の検出を提供します。アナログ・デバイセズのポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅、温度の仕様の点で業界をリードしており、チップ上に集積化された一連のMEMSセンサーとシグナル・コンディショニングを提供します。アナログ・デバイセズのMEMSベースの Circuits from the Lab®リファレンス・デザインは、アナログ・デバイセズの専門家によって構築および試験されており、次回のシステム設計を迅速に開始できます。
archive icon
アナログ・デバイセズの慣性計測装置(IMU)センサーは、高精度ジャイロスコープ、加速度計、地磁気計、圧力センサーを多軸に組み合わせたものです。アナログ・デバイセズの技術は、非常に複雑なアプリケーションや動的な条件下でも、複数の自由度を確実に感知し、処理します。これらのプラグ&プレイ・ソリューションには、完全な工場較正、組込み補正とセンサー処理、シンプルで設定可能なインターフェースが含まれます。
archive icon
アナログ・デバイセズの光センサーは、超低ノイズ増幅と高性能フォトダイオードを集積した光センシング・フロント・エンドです。これらのソリューションは、計測器、産業用、臨床用アプリケーションで最高の性能を達成するために使用されます。または、バッテリ駆動やポータブル・アプリケーションで所定の性能レベルで最小の消費電力を達成するソリューションを最適化するために使用されます。アナログ・デバイセズは、連続波(CW)CMOSシステムとパルス(CCD)システムの両方で業界をリードする性能を持つToF(Time of Flight)システムを可能にするシグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズのCMOSイメージ・センサーは、市場で最高の解像度を提供し、深度計算と処理、レーザー・ドライバ、パワー・マネージメント、リファレンス・ファームウェア/ソフトウェアを備えた開発ツールで補完することができます。また、市場投入までの時間を大幅に短縮するターンキーToFモジュールも提供しており、幅広いお客様に生産準備の整った較正済みソリューションを提供しています。
archive icon
磁気センサーは、永久磁石、電導体、電子デバイスなどの周辺の磁場を検出、測定する製品です。世界がますます電化されるにつれて、位置と電流のセンシング能力向上に対する要求が高まっています。ADI MagIC+の画期的なマルチターン・センシング技術はゼロ・パワーで動作し、よりスペース効率の高いソリューションを可能にします。ADI MagIC+磁気センサーは、より正確なソリューションを実現します。アナログ・デバイセズの磁気抵抗センシング技術、シグナル・コンディショニング機能、および深い専門知識は、幅広いアプリケーションと市場において、位置測定と電流測定のどちらに対しても新しく革新的な高性能センシング・ソリューションを可能にしています。