HFAN-02.7.0 無信号入力時のレーザドライバ出力ノイズの低減
要約
このアプリケーションブリーフでは、スケルチ機能が内蔵されていないレーザドライバの出力端におけるランダムノイズや遷移を低減する、または場合によっては除去する方法について説明します。MAX3738、MAX3656、MAX3646、およびMAX3643のレーザドライバを例として使用します。記事の全文を読む。
このアプリケーションブリーフでは、スケルチ機能が内蔵されていないレーザドライバの出力端におけるランダムノイズや遷移を低減する、または場合によっては除去する方法について説明します。MAX3738、MAX3656、MAX3646、およびMAX3643のレーザドライバを例として使用します。記事の全文を読む。