製品概要

製品概要

EVAL-AD7609EDZはAD7609用のフル機能評価用キットです。このボードは、スタンドアロン・モード、またはコンバータ評価および開発ボード(EVAL-CED1Z)と組み合わせて動作します。コンバータ評価および開発ボードで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を行うことのできるソフトウェアが提供されます。このソフトウェアには、スタンドアロン動作時またはコンバータ評価および開発ボードでの動作時における評価用ボードの動作およびセットアップを説明するテクニカル・ノートが付属しています。

関連資料

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

AD760x GitHub no-OS Driver Source Code
The AD7606 is a 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC.

評価用ソフトウェア