製品概要
機能と利点
- アナログ回路のソルダーレス・ブレッドボード用パーツ・キット
- 付属のアナログ・デバイセズのIC:センサー、オペアンプ、コンバータ、コンパレータ、パワー・コンバータ
- その他の付属部品: トランジスタ、LED、抵抗、ポテンショメータ、コンデンサ、ダイオード、インダクタ
- ドーター・ボードに搭載された便利な表面実装 IC
- ソルダーレスで簡単に接続できるジャンパー線
- ブレークアウト・ボード付属
「Active Learning Program ADALM1000(M1K)使用の手引き書」を作成しました。
内容は、以下になります。
- ADALM1000、ADALP2000の紹介
- ADLAM1000を使用する上で必要なソフトウェア(PixelPulse2、ALICE)と使用例
製品概要
アナログ・パーツ・キットは、役に立つアナログ回路やデバイスを幅広く作成するための部品を豊富に提供します。トランジスタ、LED、抵抗、ポテンショメータ、コンデンサ、ダイオード、インダクタ、センサーの他、オペ・アンプ、コンバータ、コンパレータ、レギュレータなどの便利な IC まで、さまざまなアナログ・デバイセズ部品があります。表面実装 IC は小型ドーター・ボードに搭載されており、接続が容易です。キットには、他にもソルダーレス・ブレークアウト・ボードや多種多様なピン付きジャンパー線も用意されています。
APS(インスケイプ株式会社提供)では、ADALM1000、ADALP2000の使い方などを紹介する初心者向け講座を連載しています。
関連資料
-
ADALP2000 Parts Kit Index2018/10/03WIKI
-
Active Learning Program ADALM1000(M1K)使用の手引き2017/06/15PDF1 M
-
Active Learning Program: Tools for Students, Makers, and Enthusiasts2019/03/26PDF476K
-
ADALP2000 Analog Parts Kit Product Highlights2016/01/15PDF39 K
-
ADALM1000 と ADALP2000 で学ぶクラス A 共通ベースとカスコード・アンプ2024/12/12
-
ADALM1000 と ADALP2000 で学ぶクラス A 共通エミッタ・アンプ2024/12/12
-
ADALM100 と ADALP2000 を使って近接センサを構築する2024/12/12
-
Class A Emitter-Follower Amp Lab with ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
Common-Base & Cascode Amplifier Lab with ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
ADALM1000 と ADALP2000 で学ぶトランジスタの基礎2024/12/12
-
ADALM1000 と ADALP2000 で学ぶ2024/12/12
ダイオードとLED の基礎 -
Summer Camp Lab 1: 電子部品と機器について2024/12/12
-
Summer Camp Lab 2: RC回路について2024/12/12
-
Summer Camp Lab 4: エレクトレット・マイクロフォン付きオーディオ・アンプ2024/12/12
-
Summer Camp Lab 3: AD654 LEDフラッシャー2024/12/12
-
ADALM1000 ソース測定ユニットとADALP2000 アナログ部品を使用して組み立てる簡単な光検出器2024/12/12
-
ADALM1000 と ADALP2000 で学ぶクラス A エミッタ・フォロワ・アンプ2024/12/12
-
A Simple Light Detector that can be Built with the ADALM1000 Source Measurement Unit and the ADALP2000 Analog Parts2024/12/12
-
Intro to Transistors Lab with the ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
Class A Common-Emitter Amplifier Lab with ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
A Simple Proximity Sensor Built with the ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
Intro to Diodes and LEDs Lab with the ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
この世界はアナログだ。必要な知識を得るにはどうすればよい?2019/08/01
-
ADALM2000による実習:LEDを光センサーとして使用する2023/01/16
-
ADALM2000による実習: CMOSベースのDラッチ回路2022/11/04
-
バイポーラ・トランジスタで構成したカレント・ミラー2020/08/06
-
エミッタ接地回路の周波数応答2020/07/01
-
ADALM2000による実習:NPNトランジスタで構成したエミッタ接地回路2020/06/01
-
ADALM2000による実習:MOSトランジスタで構成したソース接地回路2020/05/01
-
ADALM2000による実習:ダイオード接続したMOSトランジスタ2020/04/01
-
ADALM2000による実習:オペアンプのセトリング・タイム2020/03/12
-
ADALM2000による実習:オペアンプ・ベースのコンパレータ2020/02/01
-
ADALM2000で、ダイオード接続したBJTの電流‐電圧特性を取得する2020/01/01
-
ツェナー・ダイオードで構成したレギュレータをADALM2000で評価する2019/12/01
-
温度差を検出するセンサー回路2019/11/01
-
持ち運びが可能で、机上でも使用できる完全な回路ラボ2016/12/01
-
StudentZone の開設2016/10/01