製品概要
製品概要
EVAL-ADXL100xZ はシンプルな評価用ボードで、ADXL1003 振動センサーの性能をすばやく評価することができます。EVAL-ADXL100xZ は、メカニカル・シェーカー上に搭載するように設計されており、0.8 インチ四方の極厚プリント基板で構成されています。シェーカー・ブロックにしっかりと固定できるように、ネジ穴が設けられています。この設計により、ADXL1003 振動センサーのフル・レンジの性能を、デバイスを別個の試験用ボードにハンダ処理する必要なく、評価することができます。シンプルな RC ローパス・フィルタが、試験で選ばれたデバイスにより決定される −3 dB 帯域幅の出力に提供されています。コンポーネントは取り換えることができ、使用しているアプリケーションに特化したローパス・フィルタをデバイスの出力に実装することもできます。マイクロマシン(MEMS)ADXL1003 加速度センサーの詳細は、データシートに記載されています。
関連資料
-
ADXL1001/2/3/4/5 Breakout Board Documentation2018/01/22WIKI