製品概要
製品概要
評価用回路EVAL-LTC7890-AZは、すべてのNチャンネル窒化ガリウム(GaN)電界効果トランジスタ(FET)を駆動するデュアル出力の同期整流式降圧コンバータです。EVAL-LTC7890-AZ評価用ボードは、EPCのEPC2218 100V FETを備えています。
EVAL-LTC7890-AZは、LTC®7890(低静止電流、高周波(固定周波数は100kHz~3MHzの範囲で設定可能)のデュアル降圧DC/DC同期整流式コントローラ)を搭載しています。このコントローラは、GaN FETに対応した専用ドライバ機能を備え、6mm × 6mmの小型QFNパッケージを採用しています。
EVAL-LTC7890-AZが動作する入力電圧範囲は14V~72Vですが、LTC7890は100Vまで動作可能です。EVAL-LTC7890-AZ評価用回路は、2つの出力を生成します。それぞれ5Vと12Vで、最大出力は20Aです。EVAL-LTC7890-AZは電流検出用のセンス抵抗で構成されています。モード・セレクタによって、軽負荷時のEVAL-LTC7890-AZの動作を強制連続モード、パルススキッピング・モード、またはBurst Mode®(バースト・モード)から選択できます。EXTVCCピンを備えているLTC7890は、スイッチング・レギュレータの出力の他、利用可能な電力源から電力を供給できるため、消費電力の低減や効率性向上を実現できます。LTC7890の動作およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。
この評価用回路の室温における性能は、性能一覧表でご覧いただけます。この評価用回路は、2相単一出力を含む様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。LTC7890は、40ピン(6mm × 6mm)のサイド・ウェッタブルQFNパッケージを採用しています。この評価用回路EVAL-LTC7890-AZのユーザ・ガイドと併せて、LTC7890のデータシートも参照してください。
関連資料
-
EVAL-LTC7890-AZ - Schematic2023/12/11PDF44 K
-
EVAL-LTC7890-AZ - Design Files2023/12/11ZIP11 M
-
Considerations for Using Gallium Nitride Technology in Switch-Mode Power Supplies2025/04/09 アナログ・ダイアログ