製品概要
製品概要
デモ回路2995Aは、LTC7891を使用した降圧レギュレータです。DC2995Aは36V~72Vの入力電圧範囲で動作し、12V、20Aの出力を生成します。LTC7891には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%で出力電圧を生成できます。500kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは20A負荷で96%を超える効率を実現します。
このデモ回路は、0.8V~60Vの出力電圧をレギュレーションするように容易に変更できます。
DC2995Aは、12Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7891データシートには、部品、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。このデモ・マニュアルと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
関連資料
-
DC2995A - Schematic2022/04/15PDF120 K
-
DC2995A - Demo Manual (Rev. A)2022/06/09PDF767 K
-
DC2995A - Design Files2022/04/15ZIP4 M
-
Considerations for Using Gallium Nitride Technology in Switch-Mode Power Supplies2025/04/09 アナログ・ダイアログ