製品概要
機能と利点
- ADM3065E 50 Mbps RS-485 トランシーバの評価が簡単
- 標準の半二重 RS-485 フットプリントの基板レイアウト
- 8 ピン、SOIC、ADM3065EBRZ(EVAL-ADM3065EEBZ)
- 8 ピン、MSOP、ADM3065EBRMZ(EVAL-ADM3065EEB1Z)
- スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
- VCC で 3.0 V ~ 5.5 V の動作電圧範囲
- RS-485 A および B バス・ピンでの IEC ESD 保護
- ±12 kV の接触放電と ±12 kV の空中ギャップ放電
- ロジック入出力および RS-485 信号用のスクリュー端子ブロック
- RE および DE のイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
- すべての信号に測定用のテスト・ポイント
- 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント
製品概要
EVAL-ADM3065EEBZ および EVAL-ADM3065EEB1Z では、それぞれ標準 SOIC および MSOP フットプリントの ADM3065E 50 Mbps RS-485 トランシーバをすばやく簡単に評価できます。評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力、および RS-485 信号が簡単に接続できます。評価用ボードは、電圧可変な標準のベンチ電源(3 V ~ 5 V の範囲内)で駆動できます。
EVAL-ADM3065EEBZ 評価用ボードには、8 ピン SOIC パッケージの ADM3065EBRZ 半二重 RS-485 トランシーバ用のフットプリントがあります。EVAL-ADM3065EEB1Z 評価用ボードは、8 ピン MSOP パッケージの全二重 RS-485 トランシーバ用のフットプリントがあります。
ADM3065E デバイスの完全な仕様については、ADM3065E データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-1000 とこのデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADM3065EEBZ または EVAL-ADM3065EEB1Z