製品概要
機能と利点
このMEMSベースのワイヤレス振動モニタリング・プラットフォームは、フル機能の評価ソリューションで、次の特長を備えています。
- 機械式実装と最大2.6kHzの帯域幅での測定機能
- 超低消費電力、超低ノイズの3軸MEMS加速度センサー技術
- 低消費電力16ビットADC
- 超低消費電力のマイクロコントローラと堅牢な低消費電力SmartMESHワイヤレス送受信
MEMSベースのワイヤレス振動モニタリング・プラットフォームを使用すると、次のことが可能です。
- ワイヤレス・ソリューションをマシンやテスト・セットアップに迅速に導入する
- アナログ・デバイセズの振動モニタリング用MEMSセンサー技術を評価する
- アナログ・デバイセズの工業用ワイヤレス・センシング向けSmartMESH技術を評価する
- アセット・モニタリングやソリューション開発を迅速化する
製品概要
ワイヤレス振動モニタリング・プラットフォームは、MEMS加速度センサー・ベースの振動モニタリング用ワイヤレス・シグナル・チェーン向けシステム評価用ソリューションです。このシステム・ソリューションは、機械式アタッチ、ハードウェア、ファームウェア、PCソフトウェアを組み合わせており、1軸振動モニタリング・ソリューションの迅速な開発と評価を実現します。このモジュールはモータまたは固定具に磁石かスタッドで直接取り付けることができます。また、同じワイヤレス・メッシュ・ネットワーク上の他のモジュールと組み合わせて、状態基準保全(Conditional Based Maintenance)システムの一部として複数のセンサー・ノードによる全体像を提供できます。
ソリューションの概要
CbMハードウェア・シグナル・チェーンは、モジュールの基部に取り付けられた3軸ADXL356加速度センサーで構成されています。ADXL356の出力は調整され、16ビット・デイジー・チェーンADCであるAD7685を3個使用してデジタルに変換されます。ADCの出力はバッファリングされてADuCM4050低消費電力マイクロコントローラの周波数領域に変換され、そこからSmartMESH IPモートにストリーミングされます。SmartMESHチップからは、時間領域データとFFTデータがSmartMESH IPマネージャにワイヤレスでストリーミングされます。マネージャはPCに接続し、データの可視化と保存を行えます。データは未加工の時間領域データ、およびFFTデータとして表示されます。時間集約データについて追加のサマリ統計情報が提供されます。お客様が対応できるように、PC側GUIの完全なPythonコード、モジュールに展開されたCファームウェアを利用できます。
EV-CBM-VOYAGER3-1Z評価用キットには次のものが含まれています。
- SmartMesh IPマネージャ(DC2274A)USBドングル
- ワイヤレス振動モニタリング・プラットフォーム
- JTAGケーブル(ファームウェアのアップグレード用にのみ必要)
EV-CBM-VOYAGER3-2Z評価用キットには次のものが含まれています。
- ワイヤレス振動モニタリング・プラットフォーム
- バッテリ
マーケット&テクノロジー
パッケージの内容
EV-CBM-VOYAGER3-1Z評価用キットには次のものが含まれています。
- SmartMesh IPマネージャ(DC2274A)USBドングル
- ワイヤレス振動モニタリング・プラットフォーム
- JTAGケーブル(ファームウェアのアップグレード用にのみ必要)
EV-CBM-VOYAGER3-2Z評価用キットには次のものが含まれています。
- ワイヤレス振動モニタリング・プラットフォーム
- バッテリ
はじめに
関連資料
-
Voyager 3 Wireless Vibration Monitoring Platform2021/02/09WIKI
-
ワイヤレス状態基準保全を加速するVoyager 32021/09/02PDF1M
-
ADI Voyager 3: 无线SmartMesh振动监测平台2025/05/18
-
ADI Voyager 3: Wireless SmartMesh Vibration Monitoring Platform2025/05/18
-
无线状态监控平台2025/05/18
-
Wireless Condition-Based Monitoring Platform2025/05/18
-
ワイヤレス対応の状態基準保全向けプラットフォーム2024/12/12
-
ADI Voyager 3:ワイヤレスの振動監視を可能にするSmartMeshプラットフォーム2024/12/12
-
Industrial Asset Monitoring for Increased Lifetime & Productivity2024/12/12
-
産業用途向けのスマートなワイヤレス・センサー・ネットワークに最適な技術2024/06/05 アナログ・ダイアログ