製品概要
機能と利点
*部品の変更が必要。
製品概要
MAX7033の評価キット(EVキット)を使って、スーパーヘテロダインレシーバのMAX7033を詳細に評価することができます。EVキットによってこのデバイスのRF性能を試験することができ、その他の補助回路は不要です。RF入力では50Ωの整合回路とSMAコネクタを使用して、試験機器への接続を容易にします。このEVキットは、データデコードを容易にするためにユーザの組込み設計に直接接続することもできます。
MAX7033のEVキットは、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。こうした部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることができます。また、さらに3つの部品を変更すると、受信データレートを0~66kbpsに設定することもできます。
ユーザの設計への実装を容易にするために、MAX7033のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの期間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。
アプリケーション
- 車載リモートキーレスエントリ
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリ
- 遠隔制御
- セキュリティシステム
- ワイヤレスセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX7033EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7033 Data Sheet (Rev. 0)2006/01/24PDF213K