MAX2538とKSS IFフィルタを備えたセルラCDMAミキサの性能

2003年07月15日

要約

このアプリケーションノートは、キンセキ(KSS)の183.6MHz IFにマッチングさせたときのMAX2538 LNAミキサICの測定性能を示しています。IFマッチング回路の回路図とともにカスケード性能を示します。IIP3は+9.2dBmであることがわかりました。

追加情報:

はじめに

このアプリケーションノートは、183.6MHzでIF (中間周波数)のSAW (Surface Acoustic Wave:表面弾性波)フィルタ(7mm x 5mmパッケージ)にマッチングさせたときのMAX2538セルラCDMA (Code Division Multiple Access:符号分割多元接続)のミキサ性能を要約したものです。使用する特定のフィルタは、KSSの部品番号MSFC30-183-001M0です。

セルラCDMAミキサ/IFフィルタ信号経路利得、NF (雑音指数)、およびIIP3 (Input Third Order Intercept:入力3次インターセプト)は、利得、IIP3、通過域の平坦性、および隣接チャネルの選択性に応じて最適化しています。カスケード性能の特性を明確にし、ここで示します。MAX2538は、セルラCDMAアプリケーション用として優れたNFとIIP3性能を明確に証明しています。

HGHL (High Gain, High Linearity:高利得高直線性)モードで得られるカスケードIIP3は、次のとおりです。

(62.5dBc/2) + (-22dBm) = +9.2dBm

テスト測定データ用の部品の値とグラフについては、回路図を参照してください。

セルラCDMAミキサ/IFフィルタのカスケード性能

MAX2538は、セルラHGHLモードに設定しています。供給電圧(VCC)は+2.80Vに設定しています。テストプラットフォームは、KSS IF CDMAフィルタを用いた多層PCB (プリント回路基板)です。ブロック図を図1に示すとともに、カスケード性能の測定データを表1に示します。

図1. セルラモードでカスケード接続したMAX2538ミキサのブロック図。

図1. セルラモードでカスケード接続したMAX2538ミキサのブロック図。

MAX2538ミキサとSAWフィルタのインピーダンス特性
SAW Filter KSS MSFC30-183-001M0
MAX2338 IF Port Differential Equivalent Circuit 12.2kΩ || 0.75pF
MAX2338 IF External Load 2.7kΩ
Equivalent Differential Source Impedance presented to SAW Filter 2.2kΩ || 0.75pF
Single-ended Load Impedance presented to SAW Filter 50Ω
SAW Filter Input Source Impedance 788Ω || -9.8pF
SAW Filter Output Source Impedance 855Ω || -7.5pF

MAX2538セルラミキサのカスケード利得とIIP3の測定データ

RF周波数 = 880.98MHzおよび881.04MHz (トーン当たり-22dBm)

LO周波数 = 2129.2MHz

IF = 183.6MHz、モード = 高利得高直線性(HGHL)、IF0ポートを選択

VDD_RX = +2.80V

表1. HGHLモードの性能結果
MAX2538 IF SAW and
Matching Loss
Cascaded
Gain (db) 12.0* -9.0* +3.0
IIP3 (dBm) 9.2 100 +9.2
NF (dB) 8.2 9.0 8.5
*測定したカスケード利得(+3.0dB)およびミキサのスタンドアロン利得(12dB)に基づいて推定したIFフィルタの挿入損失。

ΔIM3 = -62.5dBc (IF出力にて)

IIP3 = 62.5/2 + (-22dBm) = +9.2dBm

PIN = -22dBm (トーン当たり、881および881.2MHzにて)

POUT = -18.0dBm

カスケード利得 = +3.0dB

セルラCDMAミキサとIF SAWフィルタの周波数掃引応答

カスケード接続したMAX2538セルラミキサとKSS IFフィルタの応答は、次のとおりです。

MAX2538ミキサのマッチング回路の部品

マッチング部品を次の図に示します。



myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

製品カテゴリ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成