要約
給電システムには多くの電気的危険性があります。電気経路上で、ストレージコンデンサによる突入電流、誤配線や停電による逆方向電流、過電圧、および低電圧によって、性能低下や取り返しのつかない損傷が生じる可能性があります。最初に、高い部品コスト、大きいPCB占有面積、大きな特性ばらつき、時間のかかる認定取得などの標準的な非集積型保護(ディスクリート)ソリューションの欠点について概説します。その後、最大6Aおよび最大±60Vの保護機能を備えた高集積保護ICのファミリを紹介します。
この記事に関して
製品
4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ
4.5V~60V、3A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
4.2V~36V、1A電流リミッタ、OV、UV、逆電圧保護内蔵
4.5V~60V、3A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵
高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ
4.5V~60V、3A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵
高精度、可変パワーリミッタ
高精度、可変パワーリミッタ
4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵
4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
高精度、可変パワーリミッタ
高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ
高精度、可変パワーリミッタ
資料