心拍/フィットネスモニタの設計のための重要な検討事項

2010年11月23日

要約

このアプリケーションノートは心拍/フィットネスモニタの種類を説明し、それらの各モニタによって収集されるデータの種類に焦点をあてます。また、USBおよびRF送信などのデータ通信とこれらのポータブル、バッテリ駆動機器における低電力設計の重要性についても議論します。

概要

フィットネスモニタは、個人の体力向上を目的として身体活動を追跡し、記録します。これは、心拍数、体温、距離、時間など、多数のパラメータを検出または測定することによって行います。腕時計型装置は、そのような情報を収集してユーザーに表示します。心拍数測定用の胸部ストラップは、鼓動と、場合によっては体温を測定し、心臓信号を調整してからデータ変換を行い、そのデータを腕時計型ディスプレイに無線送信します。オプションの靴に装着するフットポッドは、走者の歩調を測定して移動距離を算定し、そのデータを腕時計型ディスプレイに無線送信します。フィットネスモニタの中には、GPSを利用して移動距離を測定するためにフットポッドが不要なものもあります。

心拍/フィットネスモニタ

心拍/フィットネスモニタ

設計パラメータ

腕時計型装置は、運動をリアルタイムで監視し、結果をオンボードメモリデバイスやMCU内に記録します。腕時計型装置では、USBケーブルを使用して、またはPCのUSBポートに差し込んだドングル経由の無線通信によって、このデータをPCにアップロードします。

RFトランスミッタは、電源が小型バッテリであり、FCC (連邦通信委員会)の規制もあるため、消費電力が小さいことが求められます。送信距離が通常は2m足らずであるとしても、トランスミッタの消費電力が小さい場合は、データ転送の信頼性を確保するために優れたアンテナ設計が極めて重要になります。このアプリケーションでは、FSKよりも感度が高いために低電力での送信が可能なASK送信が推奨されます。送信時間を最大限に短縮してデューティサイクルを引き下げ、送信ごとにトランスミッタの電源を切断することで、さらに電力を節約することができます。

フィットネスモニタの個々の要素は、PCドングル以外はすべてユーザーが身に付け、バッテリで駆動します。そのため、小型と低消費電力が設計上重要なパラメータになります。心拍数測定用の胸部ストラップや靴に装着するフットポッドは、通常、1次ボタン電池を電源とします。腕時計型ディスプレイは、1次ボタン電池、またはACアダプタやUSBケーブルで充電可能な充電式バッテリで給電することができます。腕時計型ディスプレイには、バックライトオプションを備えた単純なセグメントLCDが使用されます。

心拍/フィットネスモニタのファンクションブロックダイアグラム。マキシムが推奨する心拍/フィットネスモニタのソリューションの一覧については、www.analog.com/jp/applications/markets/consumer-pavilion-home/hearables-and-wearablesをご覧ください。

心拍/フィットネスモニタのファンクションブロックダイアグラム。マキシムが推奨する心拍/フィットネスモニタのソリューションの一覧については、www.analog.com/jp/applications/markets/consumer-pavilion-home/hearables-and-wearablesをご覧ください。



myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

MAX4194
製造中

マイクロパワー、単一電源、レイルトゥレイル、高精度インストゥルメンテーションアンプ

MAX1472
製造中

300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ

MAX7032
製造中

フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ

MAX4209 製造中

REFバッファ付き、超低オフセット/ドリフト、高精度計測アンプ

MAX4208 製造中

REFバッファ付き、超低オフセット/ドリフト、高精度計測アンプ

MAX11600 製造中

2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/8/12チャネル、2線式シリアル8ビットADC

MAX1231 製造中

FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC

MAX1393

1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC

MAX1396

1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC

MAX1227 製造中

FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC

MAX1415 製造中

16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC

MAX1162 製造中

10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC

MAX11605 製造中

2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/8/12チャネル、2線式シリアル8ビットADC

MAX1229 製造中

FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC

MAX1416 製造中

16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC

MAXQ612

赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ

MAXQ622 製造中

赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ

MAXQ2010

LCDインタフェース付き、16ビットミックスドシグナルマイクロコントローラ

MAXQ2000 新規設計に推奨

低電力LCDマイクロコントローラ

MAXQ8913

オールインワンサーボループ制御用、オペアンプ、ADC、およびDAC内蔵、16ビット、ミックスドシグナルマイクロコントローラ

MAXQ610 製造中

赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ

MAX8902B 製造中

低ノイズ500mA LDOレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ

MAX8902A 製造中

低ノイズ500mA LDOレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ

MAX8860 製造中

低ドロップアウト、300mAリニアレギュレータ、µMAXパッケージ

MAX17043 製造中

1セル/2セル残量ゲージ、ModelGaugeおよびローバッテリ警告内蔵

MAX1811 製造中

USBパワー、Li+ (リチウムイオン)チャージャ

DS2780 製造中

スタンドアロン残量ゲージIC

MAX1551 製造中

SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

MAX8900B 製造中

±22V入力定格およびJEITAバッテリ温度監視、1.2AスイッチモードLi+ (リチウムイオン)チャージャ

DS2782 製造中

スタンドアロン残量ゲージIC

DS2756 製造中

プログラム可能なサスペンドモード付き、高精度バッテリ残量ゲージ

MAX8900A 製造中

±22V入力定格およびJEITAバッテリ温度監視、1.2AスイッチモードLi+ (リチウムイオン)チャージャ

MAX8606 製造中

TDFNパッケージの50mΩバッテリスイッチ内蔵、USB/ACアダプタ、Li+ (リチウムイオン)リニアバッテリチャージャ

DS2745 製造中

低コストI²Cバッテリモニタ

MAX1555 製造中

SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

MAX1736 製造中

SOT23、電流制限電源用、シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

MAX1574 製造中

180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ

MAX1848 製造中

白色LEDステップアップコンバータ、SOT23

MAX1916 製造中

低ドロップアウト、定電流トリプル白色LEDバイアス電源

MAX6469 製造中止

300mA、マイクロプロセッサリセット回路内蔵LDOリニアレギュレータ

MAX6484

300mA、マイクロプロセッサリセット回路内蔵LDOリニアレギュレータ

MAX13483E

外部/内部プルアップ抵抗器付き、±15kV ESD保護USB トランシーバ

MAX3453E 製造中

±15kV ESD保護、USBトランシーバ

MAX3456E 製造中

±15kV ESD保護、USBトランシーバ

MAX13481E

外部/内部プルアップ抵抗器付き、±15kV ESD保護USB トランシーバ

MAX3349E

UART多重化モード付き、USB 2.0フルスピードトランシーバ

MAX7031

分数比PLL付き、低コスト、308MHz、315MHz、および433.92MHz FSKトランシーバ

MAX1471 製造中

315MHz/434MHz低電力、3V/5V ASK/FSKスーパーヘテロダインレシーバ

MAX7030 製造中

低コスト、315MHzおよび433.92MHz ASKトランシーバ、フラクショナルN PLL付き

製品カテゴリ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成