アナログ・デバイセズのオプトカプラ不要のフライバック製品には、レギュレーション用のフォトカプラやLT1431シャント・レギュレータが不要です。これらのデバイスは、絶縁された出力電圧を1次側の波形から直接検出します。これにより設計を簡素化し、ソリューションを小型化できるほか、絶縁バリアをまたぐ部品を1個のみで済ますことができます。負荷、ライン電圧、温度のドリフトは±5%未満です。即使用可能なトランスがいくつかデータシートに記載されているので、設計を容易に完成させることができます。

製品 | VINの範囲 | パワー・スイッチ | 最大POUT(W) | パッケージ |
LT8300 | 6V-100V | 0.23A/150V | 2W | SOT-23-5 |
LT8303 | 5.5V-100V | 0.5A/150V | 5W | SOT-23-5 |
LT8301 | 2.7V-42V | 1.2A/65V | 6W | SOT-23-5 |
LT8302 | 2.8V-42V | 3.6A/65V | 18W | SO-8E |
LT8304/-1 | 3V-100V | 2A/150V | 24W | SO-8E |
LT8315 | 18V-560V | 300mA/630V | 15W | TSSOP-20 (16) |
製品 | VINの範囲 | 最大POUT(W) | 説明 | パッケージ |
LT3748 | 5V-100VDC | 80-100 | オプトカプラ不要のフライバック・コントローラ | MSOP-16 (12) |
LT8309 | 4.5V-40VDC | 80-100 | フライバック同期整流器ドライバ | SOT-23 |
LT3798 | 20V-400VDC/90V-400VAC | 80-100 | PFC機能を備えたオプトカプラ不要のフライバック・コントローラ | MSOP-16 |