航空通信
アナログ・デバイセズは、民間用および防衛用アビオニクス向け航空無線ソリューションの広範なポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズは、ILSからSATCOMおよびWAICまでと、従来のVHF/UHFからVバンドまでをカバーする、空中無線アプリケーション用のRFとミリ波のディスクリートおよび集積化シグナル・チェーンをサポートしています。
- SWaP-Cの優れたスタート点となるアナログ・デバイセズのRadioVerse®集積化トランシーバー
- RFアンプ、T/Rスイッチ、ステップ減衰器、および調整可能なバンドパス・フィルタ
- 最大限のシステム性能を保証する様々な高効率電源ソリューション
価値と利点
アナログ・デバイセズが提供する幅広い製品には、VHFおよびUHF音声無線用のトランシーバー、チューナ、ミキサー、および超小型低ノイズ・アンプ、インフライト・エンターテインメント用の低SWaP SATCOMシステム、KuバンドおよびKaバンド・システム用の高集積化アーキテクチャが含まれています。アナログ・デバイセズの5Gインターネット・ソリューションは、高速通信、予防保全のためのリアルタイム装置モニタリング、安全な広帯域通信リンクを通じたパッセンジャー・エクスペリエンスの向上を支援します。アナログ・デバイセズのRadioVerse®リファレンス設計プラットフォームは、広く知られている実績あるO-RAN設計要素のリポジトリによって、Open-RAN(O-RAN)設計の効率を最大限まで高め、設計のリスクを軽減して製品市場投入までの時間を短縮します。これらのO-RAN設計要素の適合性と相互運用性については、すでにテストで確認されています。
高速通信を実現
製品市場投入までの時間を短縮
リアルタイムの装置モニタリングを利用

ソリューション・リソース
ハードウェア製品



RFアジャイル・トランシーバ

30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter