フライト・マネージメントおよびエンジン制御
アナログ・デバイセズのフライト・マネージメントおよび高温エンジン制御ソリューションは、最小限の消費電力と重量でアビオニクス・アプリケーションの最大限の精度と性能を保証します。アナログ・デバイセズは、様々なアーキテクチャと分解能(8ビット~32ビット)の高精度ADCで構成される比類のないポートフォリオと、設計を容易にする広範なツール群を提供しています。高精度のリニア製品とパワー・マネージメント製品のポートフォリオは、残りのシグナル・チェーンをサポートします。これらの製品は極めて小型で、過酷な環境下で使われてきた実績を有しています。
アナログ・デバイセズのソリューションには、逐次比較型ADC(SAR)、Σ-Δモジュレータ、絶縁型ADC、高温信号処理、高精度リニア製品、パワー・マネージメント製品、およびソレノイド・ドライバと電流モニタが含まれています。
価値と利点
アナログ・デバイセズは、コンバータ、アンプ、RFおよびマイクロ波、MEMS製品を含む高い信頼性の半導体を提供する世界的なリーディング・サプライヤです。提供製品の部品番号数は1,000以上あります。アナログ・デバイセズは堅牢かつ高い信頼性を備えた製品で構成される広範なポートフォリオによって、最大限の性能を実現しながらサイズ、重量、消費電力を削減し、同時に開発時間を短縮することのできる高度な航空宇宙および防衛用システムの開発を目指す顧客を支援します。
アナログ・デバイセズの強化製品プログラムは、カスタム設計部品に伴う追加的なコストや課題に煩わされることなく高信頼性アプリケーションを開発するための、商用オフザシェルフ(COTS)ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズの強化製品デバイスを使用すれば、カスタム・スクリーニングの必要はありません。
アナログ・デバイセズの強化製品プログラムには、従来からあるリニアテクノロジーのミリタリー・プラスチック(MP)製品に加えてマキシムの高信頼性プラスチック(PR)製品が新たに統合され、最も要求の厳しい高信頼性アプリケーションに適した幅広いCOTS製品を設計者に提供しています。
高度な航空宇宙および防衛用システムの開発を実現
サイズ、重量、消費電力を削減し、開発時間を短縮
カスタム・スクリーニングが不要

ソリューション・リソース
Multichannel Data Acquisition Signal Chain
シグナル・チェーン

Key Resources
開発者ツールおよびリソース
Design Tools and Simulations
シミュレーション・モデル