電子情報収集および電子妨害用のフル機能ソリューション
効果的な電子情報収集手段は、電磁スペクトルをモニタし、電磁信号の送受信を行う友軍または敵軍のデバイスに対し適切な措置を講じる上で極めて重要です。これには、幅広い周波数の送信を通じて潜在的目標の位置特定に使われる、あらゆるタイプの通信、レーダー、兵器、およびデバイスが含まれます。
能力の向上や追加を提供する装置に対する顧客の期待が高まる中で、アナログ・デバイセズは、現在および次世代の要求事項に対応する必要性を認識しています。アナログ・デバイセズの高集積化ソリューションは、その広範なアンテナ/ビット変換RFポートフォリオ、高性能デジタイザ、業界をリードする高精度製品のポートフォリオ、そして深いドメイン知識が一体となって実現されています。アナログ・デバイセズは差別化されたレベルの性能を実現して、電子保護、電子支援、および電子妨害用の最終的な装置を迅速に展開することを可能にします。
価値と利点
電子情報収集および保護システムには、干渉波送信源の影響を軽減しながら必要な信号を検出するために、高いS/N比と直線性を備えた長距離・広周波数範囲の監視能力が必要です。アナログ・デバイセズは、最先端のコンポーネント、モジュール、サブシステムを継続的に開発することによって、これらの技術的発展を支援しています。
情報収集用レシーバは、アナログ・デバイセズの広帯域ADC、RFトランシーバー、低ノイズ・アンプ、およびミキサー技術を利用して、比類のないレベルの感度と検知能力を実現します。アナログ・デバイセズのRF DACと高機能シンセサイザは、洗練された信号生成を可能にして、高度な電子妨害機能の実現を支援します。GaNプロセスを使用するアンプは小さいフットプリントでより高い出力と効率を提供し、アナログ・デバイセズ独自の合成技術を使用して、TWTに代わる新たなコンポーネントとしての役割も果たします。
洗練された信号生成が可能
比類のないレベルの感度を実現
小さいフットプリントで、より高い出力と効率を実現
シグナル・チェーン

Key Resources
Training and Support