banner background image

スマートホーム向けの低電力 (LP)、スケーラブル、高忠実度オーディオ ソリューション

アナログ・デバイセズのスピーカ・アンプは、技術的ブレークスルーに、優れた音響品質が結び付いたものです。当社の Dynamic Speaker Management™ (DSM)スマート・アンプは、高性能の電流および電圧(IV)検出アンプと特許取得のDSMアルゴリズムを組み合わせて、マイクロスピーカで大音量のリッチなサウンドを作り出します。当社の高品質、低消費電力のオーディオ・ソリューションと、マイクロスピーカに関する専門知識により、最小限の構成でIoTアプリケーションを実現できます。当社の完全に統合化された評価システムは、ヘッドセットやスピーカーを通して容易かつ迅速に音楽をストリーミングさせ、利得、フィルター、イコライザーを変更することができます。

 

価値および利点

アナログ・デバイセズの幅広いポートフォリオは、設計プロセスの簡素化、スペースの節約、バッテリ駆動時間の延長、システム・コストの削減に役立ちます。アナログ・デバイセズの超低消費電力、高忠実度のオーディオ・ソリューションは、1W未満から50Wにまで及ぶ出力パワー・レベルを提供します。小型の革新的なパッケージに収められたこれらのスピーカ・アンプは、マイクロスピーカやドアベルなどのスマート・ホーム・アプリケーションに最適です。アナログ・デバイセズのソリューションは、現在および将来のスマート・ホームにおいて重要な能力となる、存在検知やジェスチャ・コントロールなどの機能を実現します。

thumbsupImg Benefits

システム・コストを削減しながら設計プロセスを簡素化

 

thumbsupImg Benefits

1W未満から50Wにまで及ぶ出力パワー・レベルを提供

thumbsupImg Benefits

存在検知やジェスチャ・コントロールなどの重要な機能を実現

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image