蓄電システム
当社の蓄電システム(ESS)ソリューションは、ピーク・シェービング、自己消費の最適化、停電時のバックアップ電源など、確実に目的達成が可能なアプリケーションを実現します。
バッテリESSの場合、技術的にトップクラスの当社のバッテリ管理システム(BMS)ソリューションは、高精度のマルチセル・スタック・モニタと共に絶縁型SPIまたは無線通信の実装を利用して、高精度の電圧モニタリング、電流モニタリング、およびセル・バランシングを実現します。
高電圧、高電力変換システムでは、広範なデジタル・アイソレータ、絶縁型トランシーバー、絶縁型A/Dコンバータ、およびシリコンとワイド・バンドギャップFET(シリコン・カーバイドとGaN)の両方を最高の速度と周波数で駆動することにより非常に高い効率目標を達成可能な絶縁型ゲート・ドライバを提供しています。
価値と利点
当社のESSソリューションは、複数のバッテリの化学的性質におよぶ高精度のバッテリ測定と最高効率の電力変換を提供すると共に、高信頼性と長寿命の両方に対する厳しい要求に対応します。
多数のバッテリの化学的性質およびマルチパック・システムに対応
ストレージ容量、性能、および寿命の数値を最大化
機能安全を実現

ソリューション・リソース
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

評価用ボード

EVAL-ADM2587E
ADM2587E Evaluation Board: Raspberry Pi & Arduino Shields, 2-Layer Class A & 4-Layer Class B, & ISO RS-485 Repeater

DC2049A
LT3999EMSE Isolated Demo Board | Dual Output Push-Pull Transformer Driver, 10V ≤ VIN ≤ 15.5V; VOUT = ±12V @ 0.2A

DC2781A
非絶縁型降圧コンバータ、19V~600VIN、最大200mAでVOUT = 12V