スマート・グリッド・インフラストラクチャ・ソリューション
これから数十年の間に、エネルギー政策の進化、環境問題、および技術の進歩に促される形で、電力グリッドは大きな変化を迎えることになります。こうした変化には、分散型エネルギー資源の導入の増加、再生可能エネルギー源の統合、交通機関の電化などが含まれます。このような進展に対応し、需要と供給のバランスをうまく取るために、より適応力のあるグリッドが必要になります。
これらの課題を解決するために、アナログ・デバイセズのスマート・グリッド・インフラストラクチャ・ソリューションは、モニタリングの強化、セキュリティ対策の向上、グリッド・エッジ・インテリジェンスの配備の拡大、および消費者とグリッド事業者の両方に対するデータと実用的な知見の柔軟な提供を実現します。
各分野のアプリケーションについて: スマート・グリッド・インフラストラクチャ・ソリューション
スマート・グリッド・インフラストラクチャのインテリジェント・エッジを先導
当社は、広範な精度、電力、通信のポートフォリオを活用した革新的なソリューションにより、業界のスマートなグリッドへの移行を促進する手助けをしています。当社のエネルギー・モニタリング・ソリューションはあらゆるメーター・タイプに対応し、計測、センシング、絶縁、電力管理、通信製品などの幅広い機能を提供します。
ファイルおよびダウンロード
zip
ADE7816 Evaluation Software
129074 kB
zip
ADE7880 Evaluation Software
160749 kB
ZIP
ADE7953 Evaluation Board Software
146.19 M
Improving Billing and Load Management Communications For Energy Meter Manufacturers and Service Providers
85 kB
AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション
124.36 K
AN639: Analog Devices Energy (ADE) Products: Frequently Asked Questions
656.08 K
Energy Solutions
2.68 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
ADE7816 Multichannel Energy Measurement
340.66 K
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M