ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL™)ソリューション
カメラとディスプレイの数は常に増え続けており、その画像品質も向上し続けていることから、ビデオの伝送には、より高いデータ・レートが必要とされます。アナログ・デバイセズのGMSLTMはこれらのトレンドに対応して、このプロセスのシステム・アーキテクチャを簡素化します。GMSLは、カメラからコンピュータ、コンピュータ同士、およびコンピュータからディスプレイへのリンクを設定してビデオを伝送します。 GMSLの革新は次世代も続き、より高性能のコンピュータやソフトウェア定義アプリケーションのために、更に高度な機能や能力を実現するでしょう。
アナログ・デバイセズは、新しいGMSL世代の前世代に対する後方互換性を確保することによって、1つのGMSL世代から次のGMSL世代への移行を容易にします。
価値と利点
GMSLは、ADASセンサーが必要とするあらゆるものを、1本の同軸ケーブルまたはSTPケーブルを介して伝送します。通常、GMSLで接続されたカメラは、ビデオ、電源、制御情報、同期信号、ハプティクス、タッチ、ソフトウェア・アップデート、ステータス・レポートなどを含むあらゆるものを、1個のコネクタだけで伝送できます。これにより、重量、エネルギー、A/Vコスト、複雑さを大幅に減らすことができます。ディスプレイのデイジー・チェン接続が可能なほか、DisplayPortとCSI-2、あるいはHDMIとOLDIなど、任意のプロトコルを相互に接続することができます。
アナログ・デバイセズのGMSLを使用すれば、あらゆるレベルのASILソリューションを実現できます。アナログ・デバイセズのソリューションはSerDes市場をリードする性能を備えており、現在、大量生産品のデータ・レートは最大12Gbpsです。最適化された100以上のデバイスで構成されるGMSL製品は、小さいフォーム・ファクタと低消費電力が要求されるシステムの成功を保証します。
1本のケーブルを介して複数のビデオ・ストリームを伝送し、システムの重量、コスト、電力、複雑さを削減/抑制
後方互換性とアダプティブ・イコライゼーション
あらゆるレベルのASILソリューションを実現

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

評価用ボード