アナログ入出力モジュール
デジタル化と最適化というインダストリ4.0のトレンド(フレキシブル・ファクトリ)は、多くのチャンネル数に対応するため、よりコンパクトなフォーム・ファクタを必要とします。アナログ・デバイセズのポートフォリオには、固定機能のアナログ入力およびアナログ出力モジュール用の新しいシグナル・チェーンを構築するための統合製品が含まれています。
I/Oモジュールに実績のあるアナログ・ソリューションを提供してきた数十年の経験を持つアナログ・デバイセズは、アナログI/Oの安全性と信頼性において信頼できるパートナーです。将来の機器ニーズを見据え、新しいオンチップ機能と製品認証は、本質安全防爆条件など、最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。
エネルギー条件の義務化、エネルギー・コストの増加、およびエンド・カスタマーのサステナビリティへの懸念は全て、非稼働時およびフル稼働時のいずれにおいても低消費電力動作の必要性を後押しします。当社の次世代製品ポートフォリオは、これらの目標に貢献します。
価値と利点
アナログ/デジタルのシグナル・コンディショニングとパッシブ・オンチップ・デバイスを統合することで、アナログ入力モジュールとアナログ出力モジュールのフォーム・ファクタを削減できます。超低消費電力マイクロ・コントローラ・ユニット(MCU)、効率的なパワー・マネージメント・ソリューション、および低消費電力アイソレータとアナログ・フロント・エンドにより、ダイナミック・パワー・モード向けに最終製品機器を構築できます。
I/Oモジュールの設計ではADCやDACのオンチップ診断機能を活用することができ、機能安全認証製品は製品機器の認証を簡素化して市場投入までの時間を短縮します。エンド・カスタマがモジュールをキャリブレーションする必要性を低減または排除できる一方、シグナル・チェーンの多くをオンチップに統合することは、設計時間と部品点数の削減を意味します。
エネルギー効率の高い設計が可能
機器認証を簡素化し、市場投入までの時間を短縮
アナログ/デジタルのシグナル・コンディショニングを統合し、フォーム・ファクタを削減

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

シングルチャンネル、16ビット、電流/電圧出力DAC、ユニポーラ電流出力に対して機能安全性認定済み



A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵

SERCOS III をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ




シグナル・チェーン