banner background image

リモート入出力モジュール・ソリューション

デジタル化とアジャイル・オートメーションの流れが進む中で、リモート入出力モジュールによって接続が容易化された計測機器の増大による、より多くのデータと知見の提供が求められています。アナログ・デバイセズは、堅牢なIP67フォーム・ファクタから、メインのPLCコントロール・キャビネットから離れた位置にある個別のキャビネットまで、分散化の進むこれらのノードを接続するためのコネクティビティ・ソリューションとアナログおよびデジタル・フロント・エンドを提供しています。

インダストリ4.0での工場フロアの最適化とは、電源を内蔵した当社のアナログおよびデジタル製品によって実現されるような、より小型のフォーム・ファクタを意味します。当社の新しいイーサネット・ベースのネットワークによって、リモート入出力モジュールの配備が容易になり、ケーブルの配線長を削減できます。

 

価値と利点

時刻同期サポートを備えた集積型イーサネット・スイッチおよびPHYソリューションは、堅牢なマルチプロトコル産業用イーサネット・コネクティビティを追加し、既存のオートメーション・システムに対するリモート入出力モジュールの配備において最大限の柔軟性を実現します。ソフトウェアで設定可能な入出力ソリューションは、特にリモート入出力を配備しようとする機器の周辺にスペースの制約がある場合に、固定のアナログまたはデジタル入出力に比べてより高い柔軟性を提供します。

パワー・マネージメントとSPIアイソレーションの組み合わせによって、小型のボード面積でチャンネル間の絶縁が提供され、現場に設置されるモジュール(IP67フォーム・ファクタなど)で堅牢な入出力ポートが実現すると共に、認証とセキュア・ブートのオプションを使用して、サイバー攻撃からのオートメーション・システムの保護に関する規制要件と最終顧客のニーズを満たすことができます。

thumbsupImg Benefits

配備と設定自由度に関して最大の柔軟性を提供

thumbsupImg Benefits

小型のボード面積に内蔵可能

thumbsupImg Benefits

安全性とセキュリティに関する規制要件に適合


ADIのリアルタイム・イーサネット・コネクティビティ、ソフトウェア設定可能入出力(SWIO)、およびセキュア認証技術が、次世代のリモート入出力モジュールの実現にどのように役立つかを説明します。


carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
ADP1034
7つのデジタル・アイソレータとプログラマブル電力制御による、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット
buy sample product image
MAX32670
高信頼性、超低電力マイクロコントローラ、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサから駆動、産業およびIoT用

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(5)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ