産業用バッテリ駆動ソリューション
産業用バッテリ駆動ソリューションは、安全で効率的な性能を保証します。産業のトレンドであるアップタイムの延長、高電力密度、高度なセンシングとコネクティビティなどを実現するには、信頼性の高いバッテリ電力が欠かせません。
価値と利点
搬送ロボット、状態基準保全、フィールド計測器、産業用センサー、バックアップ電源、デジタル・ヘルスケア機器などには、安全で効率的な性能を保証する産業用バッテリ駆動ソリューションが必要であり、このようなアプリケーションは急速に増加しています。産業のトレンドであるアップタイムの延長、高電力密度、高度なセンシングとコネクティビティなどを実現するには、信頼性の高いバッテリ電力が欠かせません。
バッテリの化学的性質(リチウムイオン、鉛酸、ニッケル・カドミウムなど)、性能、バッテリ寿命、発熱、サイズを考慮して設計するには、システムレベルのパワー・マネージメント戦略が必要です。アナログ・デバイセズは、産業用バッテリ駆動の実装と設計をサポートするさまざまな製品を提供しています。
アナログ・デバイセズのソリューションは、入力をはじめとして、バッテリをトランジェントから保護すると同時に、充電の管理とバッテリ電源およびライン電源の両方をソースとするシステム電源の管理を行います。アナログ・デバイセズのパワー・コンバータは、システムに必要な電源レールに関わりなく、高効率、低発熱、長動作時間、および低EMIを組み合わせています。シーケンシングおよび監視用デバイスは、システム電源が適切なレベルとタイミングでオンになるよう保証し、将来のデジタル・ファクトリーにアナログの信頼性を提供します。一方、高性能LDOレギュレータと電圧リファレンスは、インテリジェント・エッジにおいて高精度を維持します。
高効率、低発熱、小型のデバイス
あらゆるバッテリの化学的性質に対応した設計
優れたバッテリ・パワー・マネージメント
電力の最適化を可能にする産業用バッテリ向けのソリューション

パンフレット
産業用バッテリ駆動ソリューション

Eブック
バッテリ駆動に適した高効率のソリューションを実現する
記事
あらゆる種類のバッテリに対応できるシンプルなチャージャIC

ソリューション・リソース
開発者ツールおよびリソース
シミュレーション・モデル