banner background image

Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)テクノロジー・ソリューション

低ノイズのSilent Switcherアーキテクチャは、設計とPCBレイアウトを簡素化することで開発を効率化し、再設計の可能性を低減します。Silent Switcherのソリューション・サイズはコンパクトであるため、産業、計測・測定、ヘルスケア、航空宇宙、通信、自動車、エネルギー、データ・センターなど、さまざまなアプリケーションに対応します。ノイズ・キャンセリング技術により、超低EMI、あらゆる負荷にわたる高効率、熱性能の向上、短い最小オン時間による達成可能な降圧比の増大など、システム性能の向上を実現します。

 

価値と利点

高効率:Silent Switcher®レギュレータは高効率で動作します(最大96%)。Silent Switcherアーキテクチャは、独自の設計およびパッケージング手法を用いることで非常に高い周波数での効率を最大化し、超低EMI性能を実現しているため、CISPR 25 Class 5のピークEMI限度を容易に満たすことができます。


超低システム・ノイズ:Silent Switcherは、ノイズ・キャンセル技術を活用し、ノイズに敏感なアプリケーションにおいてEMI性能を向上させます。この技術は、システム性能、効率、出力リップルを改善しながら総ソリューション・サイズを削減する上でも役立ちます。アナログ・デバイセズは、システム・ノイズ・レベルのさらなる低減に向けて引き続きイノベーションを推進し、ますます拡大する広範なアプリケーションに恩恵をもたらします。


小型実装面積:アナログ・デバイセズのコンパクトなSilent Switcher µModuleレギュレータは、マルチ出力機能と高度な熱管理を提供するため、信頼性の高い安定した電力を必要とするスペースに制約があるアプリケーションに最適です。このシステム・イン・パッケージ(SiP)アプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。


柔軟な電源設計:Silent Switcherソリューションは、65Vの高入力電圧、最大30Aの負荷電流、短い最小オン時間による高い降圧比に対応し、産業、計測・測定、ヘルスケア、航空宇宙、通信、自動車、エネルギー、データ・センターなど、さまざまなアプリケーションに適しています。

thumbsupImg Benefits

CISPR 25 Class 5を満たす超低EMI性能

 

Benefits

あらゆる負荷にわたる高効率、熱性能の向上、ソリューション・サイズの小型化

Benefits

短い最小オン時間により高い降圧比を達成可能

技術上の利点 – 全オプション、トレードオフなし

Silent Switcher技術

  • 低EMI
  • 高効率
  • 高スイッチング周波数

Silent Switcher 3技術

Silent Switcher技術の全機能に加え以下に対応:

  • 超低LFノイズ(10Hz~100kHz)
  • 超高速過渡応答
  • 超広範囲VOUTレンジ(0Vまで)

Silent Switcher 2技術

Silent Switcher技術の全機能に加え以下に対応:

  • 高精度コンデンサ内蔵
  • より小型のソリューション・サイズ
  • PCBレイアウトの簡素化

Silent Switcher µModuleレギュレータ

Silent Switcher技術の全機能に加え以下に対応:

  • 最小限の基板面積での高効率
  • マルチ出力、EMIシールド内蔵、超高PSRR(電源電圧変動除去比)
  • システム・イン・パッケージ技術による優れた熱性能
  • 総ソリューション・サイズの削減

アナログ・デバイセズのSilent Switcher技術

carousel title icon

ソリューション・リソース

製品

さらに表示

Arrow image

リファレンス・デザイン

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。