SmartMesh IP ソリューション
SmartMesh IPネットワークは、非常にスケーラブルなワイヤレス・ノードの自己形成型マルチホップ・メッシュとネットワーク・マネージャで構成されています。「モート」と呼ばれるこれらのノードはデータを収集して中継し、ネットワーク・マネージャはネットワーク性能とセキュリティをモニタして管理して、ホスト・アプリケーションとデータを交換します。
通常の「メッシュ・モード」に加えて、SmartMesh IPは、ブリンク・モードと呼ばれる超低消費電力のローミング・ノード機能もサポートしています。
価値と利点
SmartMeshソリューションは、条件が厳しい、大面積である、高密度で展開されている、状況が動的に変化するといった環境においても、信頼性の高い超低消費電力のコネクティビティを提供します。アナログ・デバイセズのSmartMesh IPソリューションを使用すれば、必要なセキュリティを確保しながら、大規模なネットワークを高い信頼性の下で管理することができます。
極めて条件の厳しい環境においても99.999%を超えるデータ信頼性を実現
バッテリ寿命は10年を超え、あらゆる場所にセンサーを設置可能
完全なワイヤレス・メッシュ・ソリューションによってネットワーク・スタックの複雑化を回避

ソリューション・リソース
ハードウェア製品



ファイルおよびダウンロード
SmartMesh IP VManager CLI ガイド
253.00K
SmartMesh IP VManager API ガイド
113.00K
VManager AP Bridge User's Guide
210.00K
SmartMesh IP Easy Start Guide for VManager
924.00K
Industrial WSN-SmartMesh Ad
7.00M
Mesh Network Protocols For The Industrial Internet of Things
1.00M
SmartMesh® 産業向け大規模ワイヤレス・ センサー・ネットワーク
927.78 K
Do Linear's Dust Networks Matter in IoT?
474.00K
SmartMesh Brochure
4.00M
SmartMesh IP アプリケーション・ノート
7.00M
Dust Networks Hardware Integration App Notes
257.00K
SmartMesh 全般に関するよくある質問(FAQ)
177.00K
XLS
Dust Networks SmartMesh Power and Performance Estimator
582.00K
ワイヤレス・メッシュ・ネットワーク 接続の信頼性
1.00M
SmartMesh IPツール・ガイド
5.00M
SmartMesh IP Mote Serial API ガイド
409.00K
SmartMesh IPユーザー・ガイド
1.00M
SmartMesh IP Easy Start Guide For the Embedded Manager
2.00M
SmartMesh IP Embedded Manager CLI ガイド
246.00K
SmartMesh IP Embedded Manager API ガイド
485.00K
SmartMesh IP Mote CLI Guide
180.00K
状態基準保全
4.69 M