SmartMesh WirelessHART ソリューション
画期的なEterna™ SoC技術を新たに採用したSmartMesh® WirelessHART製品は、低消費電力、信頼性、レジリエンス、そしてスケーラビリティが鍵となるような極めて過酷な産業環境向けに設計されているので、WirelessHARTに特化した設計に最適です。
SmartMesh WirelessHARTはWirelessHART(IEC 62591)標準に適合しており、クラスで最も低い消費電力を実現します。アナログ・デバイセズのSmartMeshチームは、WirelessHART標準を支える時間同期メッシュ・プロトコル(TSMP)を他に先駆けて開発しました。これらのSmartMesh WirelessHART製品は、WirelessHARTに適合する産業アプリケーション用センサー・ネットワーキング製品を製造するFortune 500企業のほとんどに展開されています。
価値と利点
アナログ・デバイセズのWirelessHARTソリューションを使用すれば、確実な測定が可能で簡単に設置でき、管理も容易なネットワーク・ソリューションを開発することができます。これは、予防保全のための情報収集とインテリジェント動作が可能な、ユニークなプラットフォームの実現につながります。
メンテナンス作業が減りケーブルが不要になることで、システムおよびインフラストラクチャのコストを削減
要求事項をモニタして予想することにより、材料の使用効率が向上
従来の有線ソリューションでは管理できなかった作業を自動化することにより、プロセスの安全性が向上

Solution Resources
802.15.4 Motes




Network Managers
Evaluation Boards and Kits
Key Resources
ファイルおよびダウンロード
Industrial WSN-SmartMesh Ad
7.00M
SmartMesh Brochure
4.00M
SmartMesh WirelessHART Application Notes
6.00M
Dust Networks Hardware Integration App Notes
257.00K
SmartMesh 全般に関するよくある質問(FAQ)
177.00K
SmartMesh WirelessHART Tools Guide
8.00M
XLS
Dust Networks SmartMesh Power and Performance Estimator
582.00K
ワイヤレス・メッシュ・ネットワーク 接続の信頼性
1.00M
SmartMesh WirelessHART Manager CLI Guide
430.00K
SmartMesh WirelessHART Mote Serial API Guide
528.00K
SmartMesh WirelessHART User's Guide
1.00M
SmartMesh WirelessHART Manager API Guide
579.00K
SmartMesh WirelessHART Easy Start Guide
918.00K
SmartMesh WirelessHART Mote CLI Guide
172.00K
状態基準保全
4.69 M