MAX1499
量产3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和µC接口
3.5位和4.5位ADC,带有LED显示驱动器,可大大缩短开发周期,节省电路板尺寸
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高分辨率
- MAX1499:4.5数字位(±19,999计数)
- MAX1497:3.5数字位(±1999计数)
- Σ-Δ ADC结构
- 无需积分电容
- 无需自归零电容
- >100dB的50Hz和60Hz干扰抑制
- 工作于2.7V或5.25V单电源
- ±200mV或±2V的可选择输入范围
- 可选择的电压基准:内部2.048V或外部
- 内部高精度振荡器无需外接元件
- 自动零点修正
- 低功耗(LED驱动器电流除外)
- 最大664µA的工作电流
- 最大268µA的关断电流
- 小型32引脚、7mm x 7mm TQFP封装(4.5位)或28引脚SSOP封装(3.5位)
- 还提供PDIP封装(3.5位)
- 多路复用的LED驱动器电阻可编程的段电流
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
- 扩展级温度范围(-40°C至+85°C)
MAX1497/MAX1499为低功率、3.5位和4.5位模数转换器(ADC),带有集成的发光二极管(LED)驱动器,工作于2.7V至5.25V单电源。此类芯片包含内部基准、高精度片内振荡器和多路复用的LED显示驱动器。内部电荷泵为集成的输入缓冲器提供负电源,以便单电源工作。此ADC输入范围可配置为±2V或±200mV,且可将其转换结果输出到LED和/或微控制器(µC)。微控制器通信可通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的接口实现。MAX1497为3.5位(±1999计数)器件,MAX1499为4.5位(±19,999计数)器件。
MAX1497/MAX1499无需外部精密的积分电容、自动归零电容、晶振、电荷泵或其它双积分ADC (通常用在面板仪表电路中)所需的电路。
这种器件还具有用于差分信号和基准输入的片内缓冲器,以便允许直接连接到高阻抗信号源。另外,它们还采用连续的零点修正,并提供大于100dB的50Hz和60Hz工频电源抑制。其它特性还包括数据保持和峰值检测、超量程检测,以及用户可编程的低电池电压监测。
MAX1499采用32引脚、7mm x 7mm TQFP封装,MAX1497采用28引脚SSOP或PDIP封装。此系列产品均工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1499ECJ+ | 32-LQFP-7X7X1.4 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
MAX1499ECJ+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1499的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论