MAX16818
MAX16818
不推荐用于新设计1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉冲电流
首款高效、大功率LED驱动器,具有快速瞬态响应、精确的LED电流调节、PWM及模拟亮度调节功能
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 大电流LED驱动控制器IC,输出电流高达30A
- 平均电流模式控制
- 真差分远程检测输入
- 4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围
- 可编程开关频率或外部同步为125kHz至1.5MHz
- 时钟输出,用于180°错相工作
- 内置4A栅极驱动器
- 输出过压保护和打嗝模式过流保护
- 过热关断
- 热增强型、28引脚薄型QFN封装
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16818脉宽调制(PWM)型LED驱动控制器采用紧凑封装,可在使用最少外部元件的情况下提供较大输出电流。MAX16818非常适合于同步和非同步降压(buck)拓扑,以及boost、buck-boost、SEPIC和Cuk LED驱动器架构。MAX16818采用Maxim创新的LED驱动控制器架构,可以实现高达20A/µs的快速LED瞬态电流以及30kHz的亮度调节频率。
该器件采用平均电流模式控制,通过优化利用具有最佳电荷和导通电阻特性的MOSFET,甚至在输出LED电流高达30A时也能使对外部散热器的需求降到最低。真差分检测技术可以精确控制LED电流。通过外部PWM信号可以方便的实现宽范围亮度调节。内部稳压器配合简单的外部偏压器件,可以使器件工作在较宽的4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围。开关频率范围较宽,可高达1.5MHz,允许使用小尺寸的电感和电容。
MAX16818具有延迟180°相位的时钟输出,可用于控制另一个错相工作的LED驱动器,以减小输入和输出滤波电容尺寸并降低纹波电流。MAX16818还提供可编程的打嗝式过流、过压以及过热保护功能。MAX16818ETE+额定工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C),而MAX16818ATE+则工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。该LED驱动控制器提供带裸露焊盘的、无铅、0.8mm厚、5mm x 5mm 28引脚TQFN封装。
应用
- 前面板投影仪/背投电视
- LCD TV与显示器背光
- 便携式和袖珍投影仪
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16818ATI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16818ATI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16818ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16818ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论