MAX6650
量产风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口
风扇速度控制、监控电路,实现高性能热管理
- 产品模型
- 2
产品详情
- 适用于5V/12V风扇的闭环/开环风扇速度控制
- 2线SMBus/I²C兼容接口
- 监控转速计输出
- 单个转速计(MAX6650)
- 多达四个转速计(MAX6651)
- 可编程警报输出
- GPIO
- 硬件全开覆盖
- 同步多个风扇
- 四个可选从机地址
- 电源电压:3V至5.5V
- 小型封装
- 10引脚µMAX (MAX6650)
- 16引脚QSOP (MAX6651)
MAX6650/MAX6651风扇控制器使用SMBus/I²C兼容接口来调节和监控带内置转速计的5VDC/12VDC无刷风扇的速度。它们使用外部MOSFET或双极性晶体管来线性调节风扇两端的电压,从而自动强制风扇的转速计频率(风扇转速)与风扇转速寄存器中的预编程值相匹配。MAX6650通过监控其转速计输出来调节单个风扇的转速。MAX6651也可以调节单个风扇的转速,但它包含额外的转速计输入,可以监控多达四个风扇,并在并行使用时将它们作为一个单元进行控制。
MAX6650/MAX6651提供通用输入/输出(GPIO)引脚,用作数字输入、数字输出或各种硬件接口。这些开漏输入/输出具有10mA吸电流能力,可以驱动LED。要添加额外的硬件控制,请将GPIO1配置为在软件发生故障时完全开启风扇。要在检测到故障情况时生成中断,请将GPIO0配置为用作低电平有效警报输出。通过将GPIO2(仅限MAX6651)设置为内部时钟输出或外部时钟输入来同步多个器件。
MAX6650采用节省空间的10引脚µMAX®封装,MAX6651采用小型16引脚QSOP封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 网络
- RAID
- 服务器
- 电信
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6650EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6650EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
Fan Speed & TEC Controllers 1 | ||
MAX1669 | 量产 | 风扇控制器及远端温度传感器,带有SMBus串行接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论