DS2786

量产

基于OCV的独立式电量计

2线、独立式电量计,使用过程中无需学习周期即可提供初始能量估算并保持精度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 库仑计与开路电池电压(OCV)模型组合计算相对电量
  • 即使在第一个周期也能进行准确的电池低状态报警(无需学习周期)
  • 12位电池电压测量:
    • ±10mV精度
    • 0V至5V输入电压时,LSB为1.22mV
  • 11位双向电流测量:
    • ±51.2mV动态范围时,LSB为25µV
    • ±3.4A (RSNS = 15mΩ)动态范围时,LSB为1.67mA
  • 电流累积测量分辨率:
    • 范围±204.8mVh
    • 范围±13.65Ah (RSNS = 15mΩ)
  • 内部温度测量:
    • LSB为0.125°C,精度为±3°C
  • 两个11位aux输入电压测量
    • 精度为±8 LSB,比例电流测量输入可消除电源精度问题
  • VOUT引脚驱动电阻分压器,可降低功耗
  • 2线接口
  • 低功耗:
    • 工作电流:典型值50µA,最大值80µA
    • 休眠电流:典型值1µA,最大值3µA
DS2786
基于OCV的独立式电量计
DS2786:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS2786EVKIT

基于OCV的独立式电量计评估板

特性和优点

  • 演示基于OCV的独立式电量计DS2786的功能,包括:
    • 估算Li+电池的剩余容量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 热敏电阻读取
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2786评估板(EV kit)可简化基于OCV的独立式电量计DS2786的性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。

独立的控制键允许用户访问所有存储地址、所有控制寄存器并实时更新所有被监视参数。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。

评估版电路设计为给DS2786提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

应用

  • 3G多媒体无线手机
  • 数字音频(MP3)播放器
  • 数码相机

DS2786EVKIT
基于OCV的独立式电量计评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2786的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览