电磁兼容性 (EMC) 资源
电磁兼容性 (EMC) 标准可确保系统在其预期的电磁环境中正常运行,并且不会成为该电磁环境的噪声污染源。恶劣的环境要求 iCoupler® 数字隔离器不受干扰,并且部件通常会针对静电放电 (ESD) 水平、电快速瞬变 (EFT)、浪涌、容错和直接功率注入 (DPI) 进行测试。
此外,数字隔离器不得对其他电子系统和网络的性能产生负面影响,这需要适当的设计技术,来限制辐射发射 (RE),并通过电磁干扰 (EMI) 标准限制。
在设计之初就采用最佳 EMC 设计实践。无论是作为组件,还是作为更大系统级解决方案的一部分,都必须满足 EMC 合规性。向下滚动,以探索使用我们的一系列 EMC 资源来改进 EMC 结果和简化认证过程的方法。立即缓解!
具有电磁兼容性内容

有 EMI?使用最新的 ADI isoPower + Isolated Data
了解下一代增强型集成 4 通道数据 + 隔离式 DC-DC 电源转换器如何为低 B 类辐射设定新标准。

通过辐射发射测试:如何消除紧凑且经济高效的隔离设计中的复杂的 EMI 缓解技术
设计隔离电源可能是设计过程中最具挑战性的方面之一。

DPI 测试——了解您的数字化隔离是否不受噪声影响
真实世界的恶劣环境很难复制。让 ADI 公司来帮助您吧!使用直接功率注入 (DPI) 进行测试,以确保隔离系统具有最高水平的抗噪能力。
通用电磁兼容性标准
IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD)
ESD 是由于近距离接触或电场感应引起的不同电位物体之间的静电电荷突然转移。ESD 具有短时间内出现大电流的特点。IEC 61000-4-2 测试的主要目的是确定系统在运行期间对系统以外的外部 ESD 事件的抵抗力。
IEC 61000-4-5 浪涌
浪涌瞬变是由开关或闪电瞬变引起的过压造成的。开关瞬变可能由电力系统开关、配电系统中的负载变化或各种系统故障(如短路)引发。闪电瞬变可能是附近雷击注入电路的大电流和电压的结果。
IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT)
EFT 测试涉及将许多极快的瞬态脉冲耦合到信号线上,以表示瞬态干扰(与电容耦合到通信端口的外部开关电路相关),可能包括继电器和开关触点弹跳,或源自感性或容性负载切换的瞬变,所有这些在工业环境中都很常见。
IEC 61000-4-6 传导射频抗扰度
IEC 61000-4-6 传导抗扰度测试适用于在存在射频场的环境中运行,并连接到电源或其他网络(信号或控制线)的产品。传导干扰的来源是电磁场,它是从射频变送器发出的,可能作用于连接到安装设备的整个电缆长度。
IEC 61000-4-3 辐射射频抗扰度
IEC 61000-4-3 测试可确保电子设备不受常见辐射射频场的影响。工业应用中一些常见的意外射频发射套件是电动机和焊机。
IEC 61000-4-8 抗磁性
IEC 61000-4-8 测试可确保电子设备不受常见磁场的影响。典型工业通信应用中的磁场源是靠近设备的电力线电流或 50 Hz/60 Hz 变压器。

安全和监管审批信息
iCoupler 数字隔离产品系列已通过各种监管机构检测和认证,包括 UL、CSA、VDE、TÜV、CQC、ATEX 和 IECEx。本表汇总了每个产品所到达等级,而且包含实际安全证书副本的链接。

数字隔离技术产品选型表
ADI公司的数字隔离技术产品选型表允许您添加、删除和配置要显示的参数;比较零件,并选择最适合您的设计的零件。
视频
- Compact and Quiet: A Tiny Electrification Solution
- ADI: Low EMI Isolated RS-485 for Your Energy and Solar Applications
- Got EMI? Fix It with the Latest ADI isoPower + Isolated Data
- ADI: The DPI Test - Know Your Digital Isolator is Immune to Noise
- Meeting Cispr22 Class B with ADI's Next Generation iso Power ® Device