MAX4007
量产高精度、76V、高端电流监测,SOT23封装
高压、76V、高边电流监视器,检流范围:10nA至10mA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽广的参考电流动态范围
- 在250nA至2.5mA范围内可保证5%的监测精度
- 在10nA至10mA范围内监测精度为10%
- 监测输出为电流(MAX4007)或电压(MAX4008)信号
- 参考电流限流保护(典型20mA)
- 电压钳位保护后续电路
- +2.7V至+76V宽电压范围
- 6引脚SOT23封装
MAX4007/MAX4008是高精度、高侧、高电压电流监测器,专门设计用于监测光纤应用中光电二极管的电流。它们提供了一路参考电流输出和一路正比于参考电流的监测输出。MAX4007的监测输出是正比于参考电流的电流信号。MAX4008的监测输出是正比于参考电流的电压信号。这些电流监测器具有六个数量级的动态范围,能够以优于5%的精度监测250nA至2.5mA的参考电流。如果精度要求降低一些,这些器件能够监测10nA至10mA范围的光电管电流。
MAX4007/MAX4008可工作于+2.7V至+76V电源,适用于APD或PIN光电二极管。内部的限流保护(典型20mA)可防止器件因短路至地而损坏。还集成了一个钳位二极管,可防止监测输出过压。另外,如果芯片的温度达到+150°C,这些器件还可以热关断。
MAX4007/MAX4008采用尺寸微小的6引脚SOT23封装,适用温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 消费类电子
- 电流至电压转换
- 实验室仪表
- 电平转换
- 医疗仪表
- 光电二极管电流监视系统
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4007EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4007EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX4007EUT+ | 量产 | |
MAX4007EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4007的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论