MAX5901

量产

-100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • -9V至-100V的宽工作电压
  • 无需外部检流电阻
  • 驱动外部N沟道MOSFET
  • 限制输入浪涌电流
  • 断路器功能
  • 静态电流小于1mA
  • ON//OFF输入允许控制负载电源和上电顺序
  • 门限可调的欠压锁定
  • 额定耐压100V的电源就绪输出
  • 锁定或自动重试的故障管理模式
  • 热关断功能有助于保护外部MOSFET
  • 节省空间的6引脚SOT23封装和TDFN封装
MAX5901
-100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
MAX5900、MAX5901:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5901的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览