MAX1472 ASK发送器的输出匹配网络设计

Abstract

该应用笔记介绍了一个MAX1472的输出匹配网络以及匹配网络中的元件值。MAX1472为300MHz至450MHz低功耗、基于晶体的ASK发送器,独特的设计架构能够提供优异的调制深度、更快速地建立频率以及更高的发射频率容限,有效降低了温度的影响。本文还介绍了MAX1472配合所提供的匹配网络后能够输出的功率和效率。

MAX1472是以晶体为参考时钟的锁相环发送器,设计用于发送300MHz至450MHz频段的OOK/ASK数据。器件最高可支持100kbps的数据速率。系统匹配在50Ω时,MAX1472 PA能够提供大于+10dBm的输出功率,并保持高于43%的效率。基于晶体的架构使MAX1472避免了声表发送器面临的许多问题,能够提供更大的调制深度、较快的频率设置、更高的发送频率容限,并且降低了温度的影响。

MAX1472的功率放大器(PA)为高效、漏极开路放大器。采用适当的输出匹配网络,PA可以驱动宽范围的阻抗,包括小尺寸环形PCB天线及其它任何50Ω天线。图1所示为推荐的50Ω系统的匹配网络。匹配网络将50Ω负载转换成PA输出端口的较高阻抗,并构成一个带通滤波器,衰减了高次谐波。

图1. MAX1472应用电路。

图1. MAX1472应用电路。

表1给出了四个常用频率下的输出匹配网络的元件值,这些数值用于MAX1472评估板(EV kit)。实际应用中,考虑到PCB的寄生电感和电容,需要对这些数值进行微调。

表1. 输出匹配网络的元件值
- fRF = 315MHz fRF = 345MHz fRF = 385MHz fRF = 433.92MHz
C1 15pF 10pF 10pF 7pF
C2 22pF 18pF 15pF 12pF
C3 15pF 15pF 12pF 10pF
L1 27nH 27nH 24nH 22nH
L2 22nH 18nH 18nH 15nH
fXTAL 9.84375MHz 10.78125MHz 12.03125MHz 13.56000MHz

图2、图3和图4给出了MAX1472在上述匹配网络配置下的输出功率和效率曲线。

图2. 连续波下,效率与电源电压的关系曲线。

图2. 连续波下,效率与电源电压的关系曲线。

图3. 50% OOK信号时,效率与电源电压的关系曲线。

图3. 50% OOK信号时,效率与电源电压的关系曲线。

图4. 输出功率与电源电压的关系曲线。

图4. 输出功率与电源电压的关系曲线。