概述

优势和特点

  • 缓存: 同时使能指令和数据缓存
  • 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
  • 兼容MISRA-C
  • 目标处理器: ADSP-BF561、ADSP-BF533、ADSP-BF527、ADSP-BF548
  • 发布格式: 目标代码及源代码包装器
  • 输入格式: TIFF
  • 输出格式: RGBA
  • 图像尺寸: 可配置
  • 多实例: 支持全面的重入和多实例

产品详情

TIFF是一种无损解码器,可用于图像存档。 这种实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化。 该产品能够处理缓存自L3存储器的图像。 它是一种经过严格测试、独立自足的软件组件, 含有一个直观易用、可中断的C程序可调用API,非常灵活,可实现无缝系统集成。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

   存储器(字节)
 性能
模块
 图像宽度
 图像高度
 代码
 堆栈
 数据RAM
数据ROM  平均周期/像素
MIPS 
 解码TIFF(未压缩的RGB)
 225
 65
 24984
 432
 40952
 972
 43.26
 9.49
 解码TIFF (LZW RGB)
 512
 512
 22148
 492
 40952
 972
 402.04
 1580.90

  • 在ADSP-BF533上测量性能(平均周期/像素) 代码和数据从L3存储器中缓存
  • MIPS按((周期/像素)*(图像宽度)*(图像高度)*(帧/秒) / 10^6)测量。 (假定计算时帧/秒 = 15)
  • 所有ADSP-BF5xx处理器代码兼容,实施硅片异常临时解决方案基于下列主板。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括暂存和实例/状态。 输入缓冲器大小2 KiB,输出缓冲器大小1KiB

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。

相关硬件 (5)

EZ-Kits

延长板