概述

优势和特点

  • 提供各种集成到直观图形用户界面(GUI)的信号处理算法
  • 帮助几乎没有DSP编码经验的工程师将高质量的数字信号处理解决方案添加到设计中
  • 可在不牺牲质量或性能的情况下通过缩短开发时间来降低开发成本
  • 借助用户界面和嵌入式软件堆栈,音频网络设计人员能够以图形方式设计A2B®网络,并将其部署到嵌入式平台中
  • 在单个解决方案中无缝集成处理器DSP和A2B收发器
  • 支持专有代码/自定义算法设计,允许转换为带图形控件的SigmaStudio+插件库
  • 用于算法/IP调优的直观用户界面

产品详情

SigmaStudio®+是一款集成式系统级解决方案,可用于音频处理器、A2B®收发器和算法/IP的编程、配置和调试软件。SigmaStudio+具有以下优势:

直观的系统设计

SigmaStudio+架构经过增强优化,可支持由多个平台、网络收发器和连接设备组成的系统。该架构提供了一种系统方法,可将处理器、A2B收发器和编解码器无缝集成到单一设计中。

通过UI编程加快部署周期

SigmaStudio+让没有DSP编程经验的工程师也能够轻松构建设计,此外还提供强大的功能,可以满足经验丰富的DSP设计人员的需求。此外,该产品与评估板和生产设计相连,以提供完整的在线实时控制。

拖放、连接和下载功能使客户能够非常轻松地实时查看复杂的音频信号链设计。对具有客户IP保护的调优接口提供无缝支持,从而实现从概念到最终产品发布的快速开发。

除了图形化DSP信号流开发之外,SigmaStudio+还具有其他功能,例如直观地设置控制寄存器、计算滤波器系数表、以可视化方式显示滤波器幅度和相位响应、生成C头文件以及依序执行一系列控件,从而简化从SigmaStudio+到目标平台上实现系统的过程。

高效的音频处理算法库

SigmaStudio+不仅提供基本的底层DSP功能和控制模块,而且包括丰富的算法库,能够执行滤波、混频、动态处理等音频处理功能。音频处理模块可连接成原理图,编译器产生可供DSP使用的代码和用于设置、调整参数的控制界面。

优化的库模块可满足各种音频应用的需求,可以针对精度、通道、电路级和转换类型进行配置,从而为OEM设计和开发先进产品提供了灵活性。

支持设计自定义算法(算法设计器)

SigmaStudio+采用升级版算法设计器,允许客户开发定制模块并集成IP,从而在不影响其专有设计的情况下体现其产品的差异化优势

设计和调试高级功能

增强的调试功能、直观显示错误消息、集成的帮助内容、无需重新加载原理图即可重新连接到目标、用于负载平衡的准确MIPS和内存配置文件信息都有助于产品的快速开发。此外,Apache Thrift Scripting支持自动化和测试。

下载及相关软件

产品下载

Download SigmaStudio+

软件开发工具

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

CrossCore® Embedded Studio

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

系统要求

  • Windows 7/ Windows 10 (x64)
  • Microsoft .NET Framework 4.7
  • 256 MB内存(建议1GB)
  • 256 MB可用硬盘空间
  • USB 2.0数据端口(仅用于评估硬件)

文档

相关硬件 (4)