概览

产品详情

EVAL-AD2437A1NZ 是一款评估板,用于评估 AD2437 A2B(音频总线)收发器的各种外设。有关 AD2437 的更多详细信息,请参阅数据手册/手册。

EVAL-AD2437A1NZ 可配置为主节点或本地供电从属 (LPS) 节点。EVAL-AD2437A1NZ 可连接到主节点、本地供电子节点 (LPS) 或总线供电子节点 (BPS)。这些评估板可配合 SigmaStudio+ 图形开发工具使用。

在默认配置(主模式)下,该评估板为 A2B 网络提供 A2B 主节点功能。

PC 主机通过 USB 转 I2C/SPI 桥控制 AD2437 A 2B 主收发器 I 2C/SPI 信号;USBi (EVAL-ADUSB2EB)。这样,SigmaStudio+ 可以直接发现和控制 A 2B 网络以及回读寄存器和监视性能。或者,在外部 DSP 主机设备(如 SC594)上,通过 SoM 接口也可以控制 EVAL-AD2437A1NZ。在默认配置作为主模式时,AD2437 数字音频信号直接连接到 ADAU1452 SigmaDSPTM,而后者则向 A2B 网络提供时钟和帧同步信号。

该评估板还支持具有不同跳线设置的本地供电子模式,其中 AD2437 数字音频信号可以在 ADAU1452 的帮助下连接到 ADAU1937 音频编解码器或四个麦克风。在子模式下,AD2437 驱动时钟和帧同步到 ADAU1937 和 ADAU1452,以发送或接收数据。四个数字 MEMS PDM 麦克风可直接与 A 2 B 收发器连接。

SigmaStudio+® 图形开发工具是适用于 SigmaDSP、A2B 和 Sharc 处理器的编程、开发和软件调试图形开发工具。熟悉的音频算法模块可以像原理图一样连接在一起,编译器生成 DSP 就绪代码和用于设置和调整参数的控制界面。凭借此工具,即使没有 DSP 代码编写经验的工程师也能轻松地在设计中实现 DSP,而且此工具仍然十分强大,可以满足经验丰富的 DSP 设计人员的需求。SigmaStudio+ 与 ADI 公司的评估板和生产设计相结合,可提供完整的在线实时 IC 控制。

SigmaStudio+ 包含用于执行音频处理(例如滤波、混音和动态处理)的广泛算法库,还包括基本的低级别 DSP 功能和控制块。标准库中包含先进的记录端处理算法,如增强型立体声捕获和风噪声检测。ADI 公司和第三方合作伙伴的插件算法可添加到 SigmaStudio+ 的拖放库中。

除了图形 DSP 信号流开发外,SigmaStudio+ 还包括其他功能,可加快从产品概念到发布的设计周期。SigmaStudio+ 包含用于直观设置控制寄存器、计算滤波器系数表、可视化滤波器幅度和相位响应、生成 C 头文件以及对一系列控件进行排序的工具,可轻松从 SigmaStudio+ 过渡到微控制器上的系统实现。

评估板比较指南
AD2437 评估板 主/从 电源 连接器
EVAL-AD2437A1MZ 主/从(主/LPS) 本地 RJ45
EVAL-AD2437B1MZ 从 (BPS) 总线 RJ45
EVAL-AD2437A1NZ 主/从(主/LPS) 本地 XLR
EVAL-AD2437B1NZ 从 (BPS) 总线 XLR

软件

软件开发工具

A2B 网络设计工具和嵌入式软件堆栈使音频网络设计人员能够以图形方式设计A2B网络,并将其部署到嵌入式平台中
汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案