概览
优势和特点
- 适用于 ADBMS6822 的功能完备的评估板。
- 演示 SPI 至 isoSPI 二线数据链路
- 包括两个 isoSPI 端口,用于可逆 isoSPI 支持
- 通过简单的 DuraClik® 连接器,可配置的供电选项支持 LPCM 的 isoSPI 连接
- 兼容的板卡 EVAL-ADBMS68xx、电池监控板 EVAL-SDP-CK1Z、控制器板
- 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP-K1 微控制器一起使用时,用于控制和数据分析的 PC 软件
产品详情
EVAL-ADBMS6822 评估板是一款双 SPI 至 2-线隔离串行端口接口(isoSPI)适配器,具有 ADBMS6822。多个 ADBMS68xx 电池监视器可以通过菊花链互连。EVAL-ADBMS6822 评估板还具有可逆 isoSPI,可实现到外围单元的冗余通信路径。PCB、组件和 DuraClik™ 连接器针对低电磁干扰(EMI)敏感性和辐射进行了优化。
EVAL-ADBMS6822 评估板可以通过与 EVAL-SDP-CK1Z 的连接来与 PC 通信。EVALADBMS6822 评估板提供标准 SPI,可转换为 isoSPI,然后根据需要传输至外围设备或菊花链。
EVAL-ADBMS6822 评估板也可用于评估 ADBMS6821。请注意,对于 ADBMS6821,只有一个 SPI 端口;因此,使用 ADBMS6821 时请忽略第二个 SPI 端口和辅助 isoSPI 端口。
ADBMS6822 双 isoSPI 适配器的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADBMS6821/ADBMS6822 数据手册中找到,使用 EVAL-ADBMS6822 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。下面提供了此电路板的设计文件:设计中心.
使用入门
- EVAL-SDP-CK1Z 控制器板
- EVAL-ADBMS68xx isoSPI 板
文档
-
EVAL-ADBMS6822 - Schematic2025/2/17PDF47K
-
UG-2188: Evaluating the ADBMS6822 Dual isoSPI® Adapter (Rev. 0)2024/6/10PDF534 K
-
EVAL-ADBMS6822 - Design Files2025/2/17ZIP101 K