概览

优势和特点

  • STM32F469NIH6 Cortex-M4 微控制器
    • 高达 180 MHz 的内核性能
    • 384 kB 的内部随机存取存储器 (RAM)
    • 2 MB 闪存
    • 16 MB 同步动态 ram (SDRAM)
      • 微型 MT48LC4M32B2B5-6A XIT:L
  • Arduino Uno 接头
  • 120 引脚小型化连接器
    • Hirose FX8-120P-SV1
  • 连接的 STM32F469NIH6 处理器外设:SPI、QSPI、I2C、GPIO、定时器、UART
  • 支持用于 Arm Mbed 编译器

产品详情

本用户指南介绍 ADI 公司的 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 控制器板,并提供有关 SDP-K1 板的设置说明,以开始与 PC 进行 USB 通信。

SDP-K1 控制器板是 ADI 公司诸多组件和参考电路评估系统的一部分。SDP-K1 是系统演示平台 (SDP) 的一部分,它包含一系列控制器板、内插器板和子板。SDP 控制器板提供一种从所评估的系统中与 PC 通信的方法。内插器板可在两个连接器之间路由信号。子板是产品评估板和实验室电路® (CFTL) 参考电路板的集合。

SDP-K1 提供 USB 连接,可通过 USB 2.0 高速连接与计算机进行连接,让用户从 PC 应用在此平台上评估组件。SDP-K1 基于 STM32F469NIH6 Arm® Cortex®-M4 微控制器,其外设通信线通过 120 引脚小型化连接器和与 Arduino® Uno 兼容的接头连接到子板。

SDP-K1 用户指南提供了有关将 SDP-K1 硬件和软件安装到 PC 的说明。评估子板封装随附必要的安装文件。“入门指南”部分提供了软件和硬件安装程序、PC 系统要求和基本板信息。“硬件”部分提供了有关 SDP-K1 组件的信息。

包装内含

Your EVAL-SDP-CK1Z 板封装包含以下器件:

  • EVAL-SDP-CK1Z 板
  • 1 m USB Standard-A 转 Mini-B 电缆

如有物品缺失,请联系您购买 SDP-K1 板的供应商或与 ADI 公司联系。

软件

评估软件

SDP USB 驱动安装程序
适用于 SDP 控制器板的 Windows 7、8.x 和 10 USB 驱动程序
SDP-K1 is Mbed enabled. Here is the official Mbed web page for SDP-K1
Contact mbed@analog.com for any questions related to Mbed support from Analog Devices

硬件 (40)

控制器板

参考电路