概览

优势和特点

  • ADI AD1836 –96 kHz音频编解码器
  • 五个3.5 mm音频插孔
  • ADI ADV7179视频编码器
  • ADI ADV7183B视频解码器
  • 连接至平板显示器接口


产品详情

利用Blackfin A-V EZ-Extender子板,开发人员可以评估ADSP-BF533、ADSP-BF537和ADSP-BF561处理器上的众多外设。 EZ-Extender包含音频和视频电路,以及用于连接摄像机传感器评估板和平板显示器(FPD)模块的连接器。 关于Blackfin A-V EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。


产品型号:
ADZS-BFAV-EZEXT

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)

联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商


包装内含

  • Blackfin A-V EZ-Extender
  • (直接插入ADSP-BF533、ADSP-BF537或ADSP-BF561 EZ-KIT Lite板的扩展接口中)

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。


软件

软件模块

用于Blackfin处理器的视觉分析工具箱(VAT)库提供一套软件模块,它利用视频内容分析工具箱(VCAT)中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。
ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
针对Blackfin处理器的双音多频(DTMF)解码器库是双音多频(DTMF)解码器的实施方案,符合Q.24 ITU规格要求。
针对Blackfin处理器的混音器库可将N个输入通道混音至M个输出通道,并可直接用于VoIP应用。
适用于Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一组视频分析工具的实施方案,用于在视频监控中进行入侵检测、遗留/移动物体检测等事件检测。

Adaptive Jitter Buffer

DSP软件

Blackfin A-V EZ-Extender Board Support Package (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

硬件 (10)

仿真器硬件

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits

延长板