概览
优势和特点
- 实现双AD9361器件的完整器件配置和校准控制。
- 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
- 实现双AD9361器件的相位和频率同步,创建同步4x4 MIMO平台。
- 单个外部LO源可同时驱动两个AD9361器件,从而提高RF性能并简化MIMO设计。
- 由双FMC连接器供电,可连接Xilinx ZC706平台。
- 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
- 允许高通道密度
产品详情
AD-FMCOMMS5-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示多路输入、多路输出(MIMO)应用中的AD9361器件。 AD9361是一款高性能、高度集成的RF收发器,工作频率为70 MHz至6 GHz,支持的带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。 AD-FMCOMMS5-EBZ支持双AD9361器件,可用于创建4x4 MIMO系统。 本平台用于实现多种软件定义无线电应用的原型制作和开发,比如有源天线、发射波束生成器和到达系统的接收角度。 AD-FMCOMMS5-EBZ板集成了工作频率范围可达6 GHz的宽带通道,以及可匹配到2.4GHz的窄带通道。 AD-FMCOMMS5-EBZ还内置双ADG918 SPDT开关,可在两个AD9361之间创建校准矩阵。 该开关矩阵硬件结合ADI提供的API软件,可实现两个AD9361之间的全数字RF同步。 ADI提供的API软件还可对两个AD9361器件进行完全独立的器件配置。由于AD-FMCOMMS5-EBZ同时支持窄带和宽带输入与输出连接,从而使RF工程师能够将AD9361连接到RF测试基准(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量窄带性能,并使软件和系统工程师能够在整个6 GHz工作范围内快速完成原型开发。 此外,AD-FMCOMMS5-EBZ允许两个AD9361器件接收板内生成的外部LO信号,从而实现更佳的RF性能。
应用
- 通用设计,适合任意软件定义无线电应用
- MIMO无线电
- 发射波束生成器和到达检测的接收角度
- 点对点通信系统
- 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站
文档
-
AD-FMCOMMS5-EBZ Design & Integration Files2023/3/7ZIP5 M
-
AD-FMCOMMS5-EBZ User Guide2016/1/19WIKI
-
AD9361:RF捷变收发器 (Rev. D)2013/6/13PDF632 K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Comms5 FMC模块(4x4 MIMO演示)2024/12/12
-
Synchronized RF Transceiver Rapid Prototyping Kit for SDR2024/12/12
-
Analog Devices: 5G Test and Measurement Capability2024/12/12
-
SDR用同步射频收发器快速原型制作套件2024/12/12
-
Comms5 FMC Module (4x4 MIMO Demo)2024/12/12